Descubra nosso Disjuntor Eletrônico (DJE)

Disjuntores Eletrônicos de 1 Canal

Disjuntores Eletrônicos de 1 Canal

Compactos, precisos e inteligentes .Os disjuntores eletrônicos de 1 canal da WAGO oferecem proteção confiável em apenas 6 mm de largura, economizando espaço no painel e garantindo segurança e desempenho.
Eles permitem acionamento e reinicialização local ou remota, além de enviar sinais de status para o sistema de controle, facilitando o monitoramento.
Graças ao seu design eletrônico, suportam altas correntes de partida e evitam disparos indevidos em cargas capacitivas.
Principais benefícios:
  • Disponíveis em 24 VCC, com correntes nominais de 0,5 A a 8 A
  • Versões com corrente fixa ou ajustável
  • Design ultrafino de apenas 6 mm
  • Alta capacidade de comutação
  • Reset e acionamento remoto via sinal digital
  • Saída de sinal configurável, podendo atuar individualmente ou em grupo de até 30 dispositivos

Disjuntores eletrônicos (DJE) de 4 e 8 canais

Os DJE multicanaisd a WAGO que economizam espaço e fornecem proteção confiável com uma relação preço-desempenho muito boa. Os Disjuntores Eletrónicos são versáteis e oferecem uma proteção confiável contra sobrecarga e curto-circuito. O design fino - 32 mm de largura para quatro ou oito canais - garante alta densidade de canal e economiza espaço no gabinete de controle. Entradas e saídas digitais permitem consultas de status de grupo, assim como a comutação remota e redefinição de todos os canais juntos.

Benefícios:

  • Disjuntores de 4 ou 8 canais com correntes de disparo selecionáveis para cada canal de 0,5 a 16 A
  • Características confiáveis do desarme - mesmo com pequenas secções transversais de cabos
  • Versões com limitação de corrente ativa e aprovação NEC Classe 2
  • Compacto: apenas 32 mm de largura para quatro ou oito canais
  • Agrupar mensagens e controlo remoto de canais
  • Inúmeras aprovações (CE, UKCA, UL 60950, UL 2367, DNV) permitem uma ampla gama de aplicações

Os benefícios dos Disjuntores Eletrônicos da WAGO para você

Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Fontes de alimentação eficientes

Tensão de alimentação constante a qualquer momento − no mundo todo, na maior diversidade de aplicações. É isto que torna as fontes de alimentação WAGO um sucesso!

Stromversorung_2000x1500.jpg