buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Transformadores de corrente e derivadores de tensão

Independente de onde altas correntes são medidas e processadas em sistemas existentes, a sua primeira escolha deve ser os transformadores de corrente da WAGO. Os derivadores de tensão também derivam facilmente e com segurança a tensão de medição em sistemas existentes.

Vantagens:

  • Fiação segura, protegida com a Tecnologia de conexão a mola CAGE CLAMP®
  • Variedade completa de produtos para novos sistemas, bem como para re-equipar instalações existentes.
  • Componentes coordenados para sua gestão de dados de energia.

Visão geral do produto

Bobinas Rogowski

As bobinas Rogowski da linha 855 da WAGO oferecem uma bobina sem ar com um núcleo dividido não magnético e converte confiavelmente correntes AC.

Vantagens:

  • Espaço reduzido - ideal para a medição de correntes altas pelo núcleo dividido
  • Fácil de usar por meio da trava baioneta e pontos de ancoragem para braçadeiras de cabos
  • Maior segurança devido à trava tipo baioneta
  • Conexão direta das bobinas Rogowski ao módulo de medição de energia trifásica (750-495/000-002)
  • Pronto para uso mundial em diversas indústrias, graças às listagens da UL

Transformadores de Corrente plugin com a tecnologia de conexão picoMAX®

Vantagens:
  • Fácil instalação secundária com a tecnologia de conexão plugável picoMAX®
  • Montagem compacta diretamente acima do disjuntor do circuito, graças a abas laterais para a perfeita montagem em série
  • Listado na UL

Transformadores de corrente com núcleo dividido

Vantagens:
  • Transformadores de corrente compactos de núcleo dividido da WAGO – ideais para aplicações de retrofit em sistemas existentes
  • Nenhuma interrupção de caminho de corrente
  • Instalação fácil e segura por meio de braçadeiras de cabos
  • A base do transformador (855-5xxx) pode ser totalmente removida se o espaço for apertado

Derivadores de tensão para condutores isolados

Os derivadores de tensão da linha 855 da WAGO também derivam facilmente e com segurança a tensão de medição em sistemas existentes. O contato com o condutor é feito através da conexão IDC para a desativação rápida da derivação da tensão.

Suas vantagens com os nossos derivadores de tensão:

  • Derive com segurança a tensão de medição com apenas uma volta
  • A conexão de deslocamento de isolamento sem ferramentas garante a instalação segura
  • Possibilidade de um fusível de 2 A (5 x 25 mm)
  • Para condutores isolados com até 16 mm⊃2; (6 AWG)

Todos os produtos

Descubra a ampla variedade de transformadores de corrente e derivadores de tensão da WAGO.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Inspiração para você

Medição e análise de correntes

A solução da WAGO para o monitoramento e conservação de energia

dummybild.JPG

Bornes para transformadores compactos

Unidade com borne pré-montada para a fácil conexão e curto-circuito de transformadores de corrente, adequada para módulos de medição de energia trifásica

dummybild.JPG
Produtos

Bornes para transformadores compactos

A solução simples para o curto-circuito de transformadores de corrente, não ligados diretamente por fio à carga. Disponíveis também para circuitos trifásicos.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Gerenciamento de energia

Identifique e explore o potencial

A economia de energia beneficia o meio ambiente e a sociedade. Realizar a análise correta e tomar as medidas necessárias pode levar ao lucro sustentável. A WAGO é o seu parceiro para o gerenciamento eficaz de energia.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500.jpg