icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Grupos de dispositivos para mais segurança

Da mesma forma que os dispositivos, gases, vapores e poeira são divididos em diversos grupos, de acordo com suas propriedades. Essa divisão facilita a seleção certa de dispositivos para os diversos gases, vapores e poeiras.

Até o padrão EN 60079 0:2009 ser introduzido, os dispositivos permitidos nas zonas perigosas eram divididos em dois grupos. Desde sua entrada em vigor, tornaram-se três: os grupos 1, 2 e 3.

A WAGO na Proteção contra explosão

Princípios da proteção contra explosão

Tudo o que vale a pena saber sobre a proteção Ex em um único lugar.

Divisão do dispositivo

GrupoGásLacuna segura experimental máximaCorrente de ignição mínima MIC
IIAPropano> 0,9 mm> 0,8
IIBEtileno0,5 … 0,9 mm0,45 … 0,8
IICHidrogênio< 0,5 mm< 0,45

Divisão dos grupos de dispositivos

  • Grupo I: Dispositivos para minas suscetíveis a gases inflamáveis.
  • Grupo II: Dispositivos para uso em áreas sujeitas à explosão de gás (não de minas)
  • Grupo III: Dispositivos para uso em áreas com poeira inflamável (não de minas)

Os dispositivos elétricos do Grupo II são também subdivididos nos Grupos IIA, IIB e IIC, dependendo do tipo de atmosfera sujeita à explosão. Essa atribuição afeta o tipo de proteção contra ignição do encapsulamento à prova de pressão (Ex d) e intrinsecamente seguros (Ex i).

Dispositivos para áreas com poeira inflamável também são subdivididos nos seguintes grupos, dependendo do tipo de poeira:

  • Fiapo inflamável
  • Poeira não condutiva
  • Poeira condutiva

Divisão do dispositivo

GrupoGásLacuna segura experimental máximaCorrente de ignição mínima MIC
IIAPropano> 0,9 mm> 0,8
IIBEtileno0,5 … 0,9 mm0,45 … 0,8
IICHidrogênio< 0,5 mm< 0,45

Leia mais aqui

O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Tudo o que você precisa saber sobre a ATEX, zonas Ex, categorias de proteção contra a ignição e etc.

Medidas de proteção Ex

Saiba mais

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Divisões das zonas

Dependendo do tipo de material que ocorrer, os locais perigosos não estão igualmente em risco. A frequência e duração da ocorrência de uma dessas substâncias dão margem a diferentes exigências de proteção para equipamentos operacionais.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Diretrizes, padrões e regulamentações

As exigências para equipamentos elétricos em locais perigosos têm diversas camadas. Determinações nacionais e internacionais, diretrizes e padrões devem ser cumpridos para que se atinja mais alto nível de segurança. Daremos a você uma visão geral das regulamentações e recomendações mais importantes, como a diretriz ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Tipos de proteção

Somente equipamentos protegidos contra explosão são permitidos em áreas Ex. As categorias de proteção contra ignição são medidas construtivas e elétricas para equipamentos, e se qualificam como proteção contra explosão secundária.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Fontes de ignição

Se uma atmosfera sujeita à explosão não puder ser evitada em uma área de trabalho, uma proteção secundária contra explosões é mobilizada. Medidas de proteção secundárias incluem a prevenção de qualquer fonte de ignição na área Ex.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

O que é uma explosão?

Ex|plo|são; -s <lat.> (explosio) significa "escapar sob pressão." O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Você aprenderá tudo o que precisa saber sobre proteção contra explosão aqui .
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Produtos da WAGO com proteção contra explosão

Automação

Prontos para a área Ex

Automação em ambientes extremos? Os produtos e soluções da WAGO são feitos para isso.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Tecnologia de conexão

Inclui a proteção contra explosão

Aprovados para a área Ex: Os produtos da WAGO formam conexões seguras, mesmo sob as condições mais extremas.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
A WAGO no trabalho

Aplicações de proteção contra explosão

Como parceiro e líder em inovações, a WAGO torna muitos projetos interessantes em realidade. Descubra o que podemos facilitar com nossas soluções criativas e eficientes na área de tecnologia de processos.

Preencha com segurança as substâncias explosivas

A Feige FILLING GmbH é um produtor líder de máquinas de envase para produtos de fluxo livre. Eles projetam soluções Ex para a categoria ATEX 1 com a tecnologia da WAGO.

process_referenz_explosionsschutz_feige-filling_naeherungssensor_i-o-system-750_2000x1500.jpg

Moderna construção de túnel

Contaminação, vibrações, calor: controlador para um sistema de carregamento misto, a Demostene + Partner AG escolheu uma solução da WAGO que consegue lidar com qualquer desafio.

process_referenz_explosionsschutz_tunnelbau_demostene_land_personen_lkw_berge_2000x1500.jpg

Subterrâneo seguro

Na mineração de carvão betuminosa, somente são permitidos equipamentos sem risco de ignição. E é por isto que a HAZEMAG & EPR confia nos Controladores da WAGO.

process_referenz_hazemog_steinkohlebergbau_explosionsschutz_tunnelvortriesmaschine_tunnel_2000x1500.jpg
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Mais da área de Tecnologia de processos

Trate-se da automação de processo modular, proteção contra explosão, segurança cibernética ou do Processo 4.0 – a WAGO oferece soluções para todos os desafios que a indústria enfrenta.

Processo 4.0

Cadeias de valor inteligentes

Transforme e remodele digitalmente os processos. A WAGO é o seu parceiro para o desenvolvimento e implementação individuais.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automação modular de processos

DIMA é o futuro

Conceitos de sistemas modulares são a solução para as demandas em constante mudança do mercado. A WAGO oferece suporte ao seu processo de desenvolvimento.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg