Aquisição de Dados de Energia

A solução certa para cada etapa

A melhor solução de gerenciamento de energia é aquela que se adapta a você. A WAGO lhe oferece diversas opções para conseguir isto. Com o nosso sistema de gerenciamento de energia, você pode economizar na produção, processos industriais e prediais.

Gerenciamento de dados de energia

Configuração de parâmetros – Nenhuma programação

O WAGO Energy Data Management – que consiste em uma solução de software combinada com um sistema de controle modular – registra dados de medição de diferentes mídias e variáveis para monitoramento de energia e os processa para análises, arquivamento e relatórios adicionais.

Otimização de processos por meio da Nuvem

Cada vez mais empresas estão utilizando a computação em nuvem para visualizar e arquivar sua energia e dados de processo ou estão implementando inteligência artificial em nuvem para desenvolver estratégias eficientes de operação e manutenção com base nestes valores. A segurança cibernética é sempre um problema.

Gerenciamento de energia por ISO 50001

A partir de outubro de 2017, as novas exigências da norma ISO 50000 se aplicam aos sistemas de gerenciamento de energia. As empresas agora precisam ser mais precisas na documentação de como estão melhorando a eficiência energética. Podemos demonstrar como você pode atender essas exigências – e também fornecer as soluções para isso.

Sua pessoa de contato na WAGO

Opções que podem te ajudar:

Visão geral de produtos

Produtos e tecnologias para suas aplicações

Produtos

Condicionadores de sinal JUMPFLEX®

O comutador de valor limite RTD da WAGO para sensores RTD, potenciômetros e resistores, monitora e relata sinais de até dois limites de comutação.

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg
Produtos

Medidores de tensão

Apenas uma volta — nenhuma ferramenta necessária: os derivadores de tensão da linha 855 da WAGO derivam de forma fácil e segura uma tensão de medição protegida por fusível de um condutor isolado.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg
Produtos

Bobina Rogowski

A bobina Rogowski da linha 855 da WAGO é uma bobina sem ar com um núcleo dividido não magnético.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg
Produtos

Transformadores de corrente com núcleo dividido (linha 855)

Os Transformadores de Corrente Compactos Split-Core da linha 855 são ideais para aplicações de retrofit em sistemas existentes.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
Produtos

Módulos de medição de energia trifásicos

O WAGO-I/O-SYSTEM 750 oferece uma ampla variedade de soluções para suas aplicações de medição de energia.

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg
Produtos

Controlador PFC200

Graças ao CODESYS 3 e ao Linux®, o controlador eficiente para sua automação – incluindo altos padrões de segurança cibernética para o design, controle e visualização do seu projeto.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

Isto também pode lhe interessar

Avance com a WAGO

A tecnologia de automação e interconexão elétrica da WAGO não é utilizada apenas no gerenciamento de energia. Saiba mais sobre nossas outras áreas de especialização aqui.

Digitalização

Para a indústria do futuro

Comunicação cruzada via nuvem ou automação inteligente: enquanto a digitalização industrial tem muitas facetas e oferece ainda mais oportunidades, a segurança cibernética é um desafio importante.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gerenciamento de iluminação

Controle inteligente de iluminação

Usando uma combinação de hardware predefinido e software de fácil utilização, a WAGO oferece um sistema de gerenciamento de iluminação que facilita o projeto e o comissionamento de novos sistemas de iluminação.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg