Gerenciamento de iluminação WAGO
A solução inteligente para controladores de iluminação
Uso inovador
O Gerenciamento de iluminação inteligente da WAGO está pronto para as diferentes exigências de iluminação de armazéns e instalações em fábricas. A base: uma instalação é dividida em salas virtuais correspondentes às diferentes funções e atividades – por exemplo, linhas de montagem, caminhos de tráfego ou escritórios. Cada sala virtual recebe sinais dos sensores e atuadores para gerar automaticamente os índices de iluminação ideais para as respectivas tarefas, dependendo das funções definidas.
Ao usar as salas virtuais, as conversões e a remodelagem de salas podem ser implementadas de forma rápida e simples por meio de configuração na web. Além disso, o sistema pode ser facilmente conectado aos nossos sistemas de controle de nível mais alto ou prediais por meio do protocolo MODBUS TCP/UDP.
O Gerenciamento de iluminação da WAGO oferece as seguintes funções para você:
- Comutação: Energia ligada/desligada (com/sem watchdog), relés biestáveis, função de escadaria, luz automática (detector de movimento), controle por dimmer
- Controle por dimmer: Controle por dimmer com sensores de presença
- Controle da iluminação: Controle constante da iluminação, controle da luz diurna com comutadores (interior/exterior), controle de luz diurna com recurso para escadas, controle avançado de luz diurna
- Função slave: Sala virtual externa, valor externo do controle por dimmer
- Função temporal: Programas de comutação semanal, férias, especiais e feriados
- Aquisição de dados de energia: Medição precisa do consumo de energia
Permaneça no controle do seu sistema
O gerenciamento de iluminação inteligente da WAGO é a solução para o controle da iluminação em espaços amplos, instalações de produção ou armazéns.
Hardware de alta qualidade
O lado do hardware é baseado no novo Controlador PFC200 da WAGO e no Módulo de barramento DALI do WAGO-I/O-SYSTEM 750. Cada módulo pode integrar até 64 luzes, 16 sensores e 16 transmissores DALI para o sistema. Como o número de módulos de barramento é variável, o gerenciamento de iluminação da WAGO pode ser usado para instalações de produção pequenas ou amplos centros de logística. Além disso, é possível vincular módulos de I/O adicionais ao controlador, por exemplo, módulos de medição de energia trifásica, um módulo para a sincronização de tempo baseada em GPS ou módulos receptores de rádio para comutadores EnOcean.
Software moderno
A fácil configuração via interface baseada na web, estabelece o gerenciamento de iluminação da WAGO como uma solução robusta e amigável ao usuário. Todas as configurações para a primeira inicialização e durante a operação podem ser realizadas com apenas um clique do mouse – nenhuma programação é necessária. Como a interface gráfica do usuário pode ser acessada por qualquer navegador da web, não há necessidade de instalar softwares localmente. A visualização da web, baseada em HTML5, elimina todas as complicações da configuração do sistema de iluminação. Os valores de parâmetro podem ser armazenados em um cartão SD ou servidor de backup por SFTP. Os valores podem ser encaminhados para um sistema de controle predial de nível mais alto ou para um centro de controle por MODBUS TCP IP. Na tela de entrada, máscaras de tela com configurações padrão são pré-definidas e os estados operacionais são exibidos para os parâmetros básicos.
Uso das soluções de gerenciamento de iluminação WAGO
{
"id": "comp_0000644M",
"headline": "Tutoriais em vídeo",
"duration": "30:23",
"videos": [
{
"uid": "item_000064YZ",
"videoId": "",
"caption": "Nesta introdução, analisaremos a interface de configuração do Gerenciamento de iluminação da WAGO e revisaremos suas funcionalidades básicas.",
"subtitleLanguage": "pt",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Gerenciamento de iluminação WAGO – Parte 1 – Introdução",
"duration": "3:44"
}
,{
"uid": "item_000064Z0",
"videoId": "",
"caption": "Neste vídeo, demonstraremos como documentar e arquivar sua configuração.",
"subtitleLanguage": "pt",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Gerenciamento de iluminação da WAGO – Parte 2 – Opções de documentação",
"duration": "1:54"
}
,{
"uid": "item_000064Z1",
"videoId": "",
"caption": "Neste vídeo, explicaremos a integração simples de sensores de toque KNX dentro do Gerenciamento de iluminação WAGO.",
"subtitleLanguage": "pt",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Gerenciamento de iluminação WAGO – Parte 3 – Conexão de sensores de toque KNX",
"duration": "4:27"
}
,{
"uid": "item_000064Z2",
"videoId": "",
"caption": "Neste vídeo, explicaremos as possibilidades do controle de temperatura por cor. Para esta função, é possível definir curvas HCL dependentes de data (HCL) e/ou cenários DALI com valores de temperatura por cor.",
"subtitleLanguage": "pt",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Gerenciamento de iluminação WAGO – Parte 4 – Iluminação centrada no ser humano (HCL)",
"duration": "3:14"
}
,{
"uid": "item_000064Z4",
"videoId": "",
"caption": "Neste vídeo, você encontrará exemplos de como exibir mensagens de erro registradas no Gerenciamento de iluminação WAGO.",
"subtitleLanguage": "pt",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Gerenciamento de iluminação WAGO – Parte 5 – Avaliação de mensagens de erro",
"duration": "1:59"
}
,{
"uid": "item_000064Z6",
"videoId": "",
"caption": "Neste vídeo, demonstraremos como instalar luzes de emergência DALI para um teste automático do sistema.",
"subtitleLanguage": "pt",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "Gerenciamento de iluminação da WAGO – Parte 6 – Instalação de luzes de emergência DALI com uma bateria individual",
"duration": "2:48"
}
,{
"uid": "item_00008ICF",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "pt",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "",
"duration": ""
}
,{
"uid": "item_000083WZ",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "pt",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "",
"duration": ""
}
,{
"uid": "item_000083X0",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "pt",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "",
"duration": ""
}
,{
"uid": "item_000091M9",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "pt",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "",
"duration": ""
}
]
}
Material informativo para download
Aqui você encontrará os seguintes materiais informativos e a visão geral da solução de gerenciamento de iluminação. Mediante solicitação, você também pode obter os dados ePLAN para Gerenciamento de iluminação da WAGO.
- Notas da versão
- Manual
- Textos para licitações
- Diagramas de circuito
- Interface KNX