A Oficina de prensa

Na oficina de prensa são criadas as partes da carroceria em diversas etapas. A chapa de metal é moldada sob alta pressão em linhas de prensa. No entanto, ocorrem vibrações que podem resultar em paradas do equipamento. E é por este motivo que você precisa garantir a máxima confiabilidade dos processos com os produtos WAGO. Conexões elétricas confiáveis e livres de manutenção para todos os componentes evitam unidades de fixação soltas e alta resistência de contato.

Por que usar a WAGO?

  • A resistência da EMC é um pré-requisito básico para todos os nossos produtos, garantindo a operação suave – mesmo sob condições extremas.
  • A comprovada tecnologia de conexão a mola reduz custos e aumenta a confiabilidade.
  • Nós oferecemos soluções completas para o registro de dados de máquinas e da energia.
automotive_3d_pressen_2000x2000.jpg

O Body Shop

A produção de carrocerias em branco impõe a máxima demanda na disponibilidade do sistema, bem como segurança e confiabilidade durante a produção. Isto é complementado pela automatização independente de partes do sistema e pela incorporação em um sistema master. Isso acontece pois são vários fabricantes a produzir partes do sistema para uma única linha de produção. Com os produtos WAGO você pode dominar esses desafios de forma rápida e simples.

Por que usar a WAGO?

  • Com nossas linhas de conexão plugáveis e sem parafusos, a WAGO facilita a troca rápida de componentes.
  • Os produtos de automação WAGO comunicam em diversas linguagens como: PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet, CC-Link e muito mais.
  • Os produtos WAGO são um importante link para a comunicação M2M.
  • Por suas certificações internacionais, os produtos WAGO estão prontos para serem usados mundialmente.
  • O uso dos produtos WAGO significa integração simplificada para seu sistema de automação.
automotive_3d_karrosseriebau_2000x2000.jpg

O Paint Shop

No Paint Shop - Oficina de pintura, diversas etapas são sincronizadas. Isso é necessário para que o transporte de equipamentos, robôs e os próprios aplicativos, interajam entre si, combinando as etapas individuais em um processo tranquilo. A oficina de pintura é uma área de zero erros, impondo as mais altas exigências nos componentes elétricos. A WAGO oferece produtos otimizados para um processo de pintura perfeito.

Por que usar a WAGO?

  • Módulos intrinsecamente seguros para uso em áreas classificadas.
  • Os controladores WAGO, bem como M-Bus, MP-BUs, contadores, termoacopladores e módulos de medição RTD ajudam a monitorar, controlar e regular os processos.
automotive_3d_lackiererei_2000x2000.jpg

O Powertrain

O termo "Powertrain" descreve todas as áreas onde os componentes para o trem de força são produzidos. O foco nessa área é a produção de engrenagens de transmissão com alta precisão, além dos virabrequins para o motor. O Power train exige máxima confiabilidade dos produtos de automação: todos os componentes produzidos devem estar prontos no momento certo, para a instalação no motor ou transmissão. Esta demanda é atendida pelos produtos da WAGO, projetados especificamente para esta aplicação.

Por que usar a WAGO?

  • Os produtos de automação WAGO estão preparados para as demandas da Indústria 4.0.
  • A definição de parâmetros de sensores usando os módulos de I/O no ambiente de controle da WAGO, reduz tempos de colocação em funcionamento e imobilização em suas fábricas.
  • A WAGO oferece o EPSITRON

    ®

    PRO Power, fontes de alimentação profissionais para aplicações com altas exigências de capacidade.
  • Fusíveis eletrônicos ajudam a evitar quedas acidentais resultantes de altas correntes de ativação ou partidas não intencionais do sistema, em caso de uma falha, aumentam a disponibilidade do equipamento.
  • Bornes POWER CAGE CLAMP conectam, com segurança, fios e cabos com grandes bitolas - até 185 mm².
automotive_3d_montage_antreibsstrang_2000x2000.jpg

Montagem final

Dentro da produção automobilística, a montagem final conclui o processo. A etapa mais importante na montagem final, é o casamento, ou seja, o momento em que a transmissão e o motor são soldados à carroceria. Um alto nível de precisão e controle é necessário para garantir que o componente certo seja sempre conectado à parte correta durante o processo de montagem. Os produtos WAGO, como controladores, atendem as altas exigências da montagem final e garantem que as áreas correspondentes operem sem falhas 24 horas por dia.

Por que usar a WAGO?

  • Controladores descentralizados em um ambiente da Indústria 4.0 garantem sistemas de produção flexíveis.
  • Conecte o seu sistema de controle de produção a uma solução pick-to-light da WAGO.
automotive_3d_end-montage_2000x2000.jpg

Visão geral de aplicações e soluções da indústria automotiva

Os produtos WAGO são usados em todas as áreas de produção da indústria automotiva, nas quais, a tecnologia de conexão a mola garante a máxima disponibilidade do sistema. Os controladores e I/Os remotos da WAGO oferecem suporte no gerenciamento energático das instalações de produção. Para a produção eficiente na fabricação automotiva do futuro.

A WAGO no trabalho

Aplicações de cliente: Indústria automotiva

Proteção contra explosão na indústria automotiva

Como exatamente uma "explosão" é definida? Quais são as causas e características? Que medidas de proteção estão disponíveis? WAGO informa.

process_schweissen_person_2_2000x1125.jpg

Gerenciamento de iluminação

O gerenciamento de iluminação em uma instalação de produção e estoque oferece mais do que redução no consumo de energia e custos – ela combina a operação econômica e conservação de recursos, ao conforto e flexibilidade.

automotive_bmw_produktionshalle_2000x1125.jpg
Sua pessoa de contato na WAGO

Opções que podem te ajudar:

Digitalização

Para a indústria do futuro

Comunicação cruzada via nuvem ou automação inteligente: enquanto a digitalização industrial tem muitas facetas e oferece ainda mais oportunidades, a segurança cibernética é um desafio importante.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalização
Gerenciamento de energia

Identifique e explore o potencial

Economizar energia é bom para o meio ambiente e para os negócios. Realizar a análise correta e tomar as medidas necessárias pode levar a lucros sustentáveis. A WAGO é o seu parceiro para o gerenciamento eficiente de energia.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
Gerenciamento de energia