Bobinas Rogowski
As bobinas Rogowski da linha 855 da WAGO oferecem uma bobina sem ar com um núcleo dividido não magnético e converte confiavelmente correntes AC.
Vantagens:
- Espaço reduzido - ideal para a medição de correntes altas pelo núcleo dividido
- Fácil de usar por meio da trava baioneta e pontos de ancoragem para braçadeiras de cabos
- Maior segurança devido à trava tipo baioneta
- Conexão direta das bobinas Rogowski ao módulo de medição de energia trifásica (750-495/000-002)
- Pronto para uso mundial em diversas indústrias, graças às listagens da UL
Transformadores de Corrente plugin com a tecnologia de conexão picoMAX®
- Fácil instalação secundária com a tecnologia de conexão plugável picoMAX®
- Montagem compacta diretamente acima do disjuntor do circuito, graças a abas laterais para a perfeita montagem em série
- Listado na UL
Transformadores de corrente com núcleo dividido
- Transformadores de corrente compactos de núcleo dividido da WAGO – ideais para aplicações de retrofit em sistemas existentes
- Nenhuma interrupção de caminho de corrente
- Instalação fácil e segura por meio de braçadeiras de cabos
- A base do transformador (855-5xxx) pode ser totalmente removida se o espaço for apertado
Derivadores de tensão para condutores isolados
Os derivadores de tensão da linha 855 da WAGO também derivam facilmente e com segurança a tensão de medição em sistemas existentes. O contato com o condutor é feito através da conexão IDC para a desativação rápida da derivação da tensão.
Suas vantagens com os nossos derivadores de tensão:
- Derive com segurança a tensão de medição com apenas uma volta
- A conexão de deslocamento de isolamento sem ferramentas garante a instalação segura
- Possibilidade de um fusível de 2 A (5 x 25 mm)
- Para condutores isolados com até 16 mm⊃2; (6 AWG)