Rapid, de încredere și simplu

Tehnologie de conectare pentru zone periculoase

Conectorul de îmbinare compact din seria 221 pentru zonele periculoase oferă posibilități de design complet noi, în special pentru producătorii de cutii de distribuție, cutii terminale, lumini sau dispozitive electronice.

Versiunea „Protecție Ex” gri deschis păstrează, de asemenea, toate avantajele Seriei 221. Fiind un bloc terminal final al tipului de protecție la aprindere Ex e („Siguranță sporită”), acesta poate fi utilizat pentru toate aplicațiile din zonele 1 și 2.

Dintr-o privire:

  • Uşor de utilizat: ridicaţi pârghia, introduceţi un conductor şi apăsaţi înapoi în jos
  • Valabilitate sub formă de conectori cu 2,3 sau 5 fire
  • Tensiuni de lucru de 275 V sau 440 V
  • ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zonele 1,2
  • IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Clasa 1, Zona 1
  • Potrivit pentru zonele „Ex e” și „Ex i”

Beneficiile seriei 221 în Zone Ex

Ușurința de manipulare a seriei 221 este reprodusă și în versiune pentru zone periculoase: Trageți maneta în sus, introduceți un conductor, eliberați pârghia.

Conectorii din seria 221 pot fi folosiți într-o gamă largă de aplicații, nu numai pentru că sunt disponibile ca terminale cu 2, 3- sau 5 conductoare, dar și datorită diferitelor versiuni: 4 mm 2; versiunea din seria 221 vă permite să folosiți conductoare cu fir fine de la 0,2 până la 4 mm 2; , în timp ce mm 2; versiunea conectează toate tipurile de conductor între 0,5 și 6 mm 2; (20-10 AWG).

Utilizarea adaptorului

Pentru utilizare cu un suport de montaj, se aplică următoarea regulă în funcție de tensiunea de lucru necesară: Dacă blocurile de borne sunt plasate direct unul lângă altul în adaptor, tensiunea de lucru este de 275 V. Cu toate acestea, dacă blocurile terminale sunt introduse în așa fel încât un distanțier să fie vizibil între fiecare pereche, tensiunea de lucru poate fi de până la 440 V. Acest lucru asigură respectarea distanțelor și a suprafețelor libere conform standardelor.

Blocurile terminale cu 2-, 3- și 5 conductori pot fi introduse în suportul de montaj potrivit. Suportul poate fi fixat pe o șină de fixare sau înșurubat strâns pe orice suprafață netedă. Un avantaj decisiv pentru aplicațiile din zonele periculoase: Chiar și după ce blocul terminal a fost introdus în adaptor, conductorii pot fi încă conectați și deconectați, de exemplu, dacă trebuie să fie re-conectați numai conductorii individuali.

Certificate internaționale

Doriți să utilizați seria 221 pentru zone periculoase la nivel internațional? Cu certificatele pentru ATEX (Ex 2 II G), IECEX (Ex eb IIC Gb) și American Ex (AEx eb IICGb), puteți utiliza flexibil seria 221.

Doriți să citiți din nou informațiile la timpul dvs. Descărcați pliantul produsului.

Produsele în detaliu

Seria 221 Conectori de îmbinare în diverse aplicații

Mai multe despre familia de produse

221 Conectorii compacți de îmbinare a seriei

Modul de conectare: De la cablarea sistemului interfon la cuptoarele electrice - conectarea diferitelor tipuri de conductoare este rapidă și ușoară cu conectorul de îmbinare COMPACT din seria 221.