Pe această pagină:
brancheneinstieg_automobilindustrie_2000x1125.jpg

Industria auto

Avantaje de-a lungul întregului lanţ de valoare adăugată
automotive_3d_pressen_2000x2000.jpg

Atelierul de presare

Într-un atelier de presare, se creează piese de caroserie finisate într-o diversitate de paşi. Tabla este modelată sub înaltă presiune în linii de presare. Cu toate acestea, vibraţiile ulterioare pot cauza întreruperea funcţionării echipamentelor. De aceea este necesară asigurarea unei stabilităţi maxime a proceselor cu produse de la WAGO: Conexiuni de conductori stabile, care nu necesită întreţinere, pentru toate componentele previn slăbirea dispozitivelor de prindere şi rezistenţa ridicată la contact.

De ce să utilizaţi WAGO?

  • Imunitatea la interferenţe electromagnetice este o precondiţie de bază pentru toate produsele noastre care garantează funcţionare stabilă chiar şi în cele mai adverse condiţii.
  • Tehnologia probată de conectare cu arc reduce costurile şi creşte fiabilitatea.
  • Oferim soluţii complete pentru înregistrarea datelor despre utilaje şi energie.
automotive_3d_karrosseriebau_2000x2000.jpg

Atelierul de construcţie de caroserii

Producerea unei caroserii gata pentru grunduire, impune exigenţe maxime în materie de disponibilitate a sistemului, siguranţă şi fiabilitate în timpul producţiei. Acestea sunt suplimentate de automatizarea independentă a componentelor individuale ale sistemului şi încorporarea într-un sistem de dirijare. Deoarece adeseori diverşi producători produc componente de sistem pentru o singură linie de producţie. Cu produsele WAGO, puteţi face faţă uşor şi simplu acestor provocări.

De ce să utilizaţi WAGO?

  • Cu interfeţele noastre de cablaj detaşabile, fără şuruburi, WAGO facilitează înlocuirea mai rapidă da componentelor.
  • Produsele de automatizare de la WAGO sunt compatibile cu multe protocoale, precum: PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet, CC-Link şi multe altele.
  • Produsele WAGO sunt o componentă importantă a comunicării între utilaje.
  • Datorită aprobărilor lor, produsele WAGO sunt pregătite pentru utilizare în întreaga lume.
  • Utilizarea de produse WAGO înseamnă simplificarea integrării soluţiei dvs. de automatizare.
automotive_3d_lackiererei_2000x2000.jpg

Linia de vopsire

În atelierul de vopsitorie, se sincronizează mai mulţi paşi diferiţi. Este necesar ca echipamentul de transport, roboţi şi aplicaţiile în sine să interacţioneze între ele pentru a combina paşii individuali dintr-o aplicaţie într-un proces uniform. Atelierul de vopsitorie este o zonă în care nu se tolerează erorile, ceea ce impune exigenţe maxime asupra componentelor electrice. WAGO oferă produse optimizate pentru un proces de vopsire perfect.

De ce să utilizaţi WAGO?

  • Module Ex i cu siguranţă intrinsecă asigură utilizarea în zone periculoase.
  • Controlerele de la WAGO, precum şi modulele M-Bus, MP-Bus, contor, termocuplu şi de măsurare a rezistenţei în funcţie de temperatură ajută la monitorizarea, controlarea şi reglarea proceselor.
automotive_3d_montage_antreibsstrang_2000x2000.jpg

Grupul motopropulsor

Termenul „grupul motopropulsor” descrie toate zonele în care se produc componente pentru grupul motopropulsor. În acest caz, accentul se pune pe producerea de angrenaje de transmisie şi vilbrochene de mare precizie. Grupul motopropulsor necesită o fiabilitate maximă a tuturor produselor de automatizare: Toate componentele finisate trebuie să fie pregătite la momentul potrivit pentru instalare în motor sau în transmisie. Această cerinţă este satisfăcută de produsele WAGO proiectate special pentru această aplicaţie.

De ce să utilizaţi WAGO?

  • Produsele de automatizare de la WAGO satisfac deja cerinţele conceptului Industry 4.0.
  • Setarea parametrilor senzorilor cu modul de intrări/ieşiri în mediul de control WAGO reduce timpii de punere în funcţiune şi de indisponibilitate în fabricile dvs.
  • WAGO oferă EPSITRON

    ®

    PRO Power, sursele de alimentare profesionale pentru aplicaţii cu cerinţe energetice ridicate.
  • Siguranţele electronice ajută la prevenirea declanşării accidentale cauzată de intensităţi ridicate la pornire sau pornirea accidentală a sistemelor în cazul unei defecţiuni, crescând astfel disponibilitatea echipamentelor.
  • Regletele de conexiuni cu montaj pe şină cu tehnologie POWER CAGE CLAMP conectează securizat conductoare cu secţiune transversală mare de până la 185 mm⊃2; (350 kcmil).
automotive_3d_end-montage_2000x2000.jpg

Asamblare finală

În producţia de automobile, asamblarea finală încheie procesul. Cel mai important pas în asamblarea finală este potrivirea, adică momentul în care grupul motopropulsor şi motorul sunt fixate în caroserie. Este necesar un grad ridicat de precizie şi control pentru asigurarea corespondenţei între componente în timpul asamblării. Produsele WAGO, cum ar fi controlerele, satisfac cerinţe exigente în domeniul asamblării finale şi asigură funcţionarea permanentă cu siguranţă intrinsecă a zonelor corespunzătoare.

De ce să utilizaţi WAGO?

  • Controlerele descentralizate dintr-un mediu Industry 4.0 asigură flexibilitatea sistemelor de producţie.
  • Conectaţi sistemul de producţie la o soluţie de control al preluării optice de la WAGO.

Aplicaţii şi soluţii pentru industria auto la prima vedere

Produsele WAGO sunt utilizate în toate sectoarele de producţie ale industriei auto în care tehnologia de conectare fără şuruburi, de exemplu, asigură disponibilitate maximă a sistemului. Controlerele şi modulele de intrări/ieşiri de la distanţă de la WAGO asigură asistenţă în gestionarea energiei în uzinele de producţie. Pentru o producţie eficientă în industria auto a viitorului.

WAGO la lucru

Aplicaţii pentru clienţi: industria auto

automotive_automobilzulieferer-brose-produktion_2000x1125.jpg

Sistem de intrări/ieşiri flexibil pentru toate protocoalele Fieldbus

Automatizare la un furnizor de automobile: Brose utilizează sistemul modul WAGO-I/O-SYSTEM deoarece acesta acceptă toate protocoalele Fieldbus convenţionale şi standardele ETHERNET.

automotive_schuster-energieversorgungssysteme-setlon_2000x1125.jpg

Scenariu de iluminat inteligent

Schuster Energieversorgunssysteme, o companie specializată în soluţii de furnizare a energiei, a generat multă senzaţie cu sistemul său inovator, independent de producător, pentru iluminatul de urgenţă. Companiile auto care au adoptat rapid soluţia se află în frunte şi acum îşi arată interesul şi companii din alte sectoare. În miezul soluţiei de iluminat se află sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750 care implementează funcţii de controlare inteligentă a iluminatului.

process_schweissen_person_2_2000x1125.jpg

Protecţia contra exploziilor în industria auto

Cum se defineşte exact termenul „explozie”? Care sunt cauzele şi caracteristicile? Ce măsuri de protecţie sunt disponibile? WAGO vă informează.

automotive_bmw_produktionshalle_2000x1125.jpg

Gestionarea iluminării

Gestionarea modernă a iluminatului într-o unitate de depozitare şi producţie oferă mai mult decât reduceri ale consumului şi costurilor - ea combină funcţionarea economică şi conservarea resurselor cu ergonomia şi flexibilitatea.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare: