[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produse","name":"Produse","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexiuni-electrice","name":"Conexiuni electrice","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexiuni-electrice/conectori-detaşabili","name":"Conectori detaşabili ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexiuni-electrice/conectori-detaşabili/mcs","name":"MCS","linkClass":"active","categoryCode":null}]
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Cablare continuă a sistemelor cu MCS

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) este sistemul de conectare detaşabil versatil de la WAGO care oferă soluţii de top pentru aplicaţiile dvs. de cablaj. Sistemul include şapte linii de produse (spaţiere a pinilor de 2,5–7,62 mm/0,98–0,3 ţoli) şi conectează conductoare de la 0,08 la 10 mm2 (28–8 AWG), oferind o gamă largă de aplicaţii posibile.

Avantajele dvs.:

  • Sistem de conectare detaşabil versatil pentru cablare continuă a sistemelor
  • Preasamblare uşoară a cablurilor şi cablare pe dispozitiv prin acţionare verticală şi orizontală pentru variantele CAGE CLAMP®
  • Conectare detaşabilă CAGE CLAMP® a conductoarelor unifilare şi cu manşoane
  • Protecţie 100 % contra necorespondenţei uşor de implementat
  • Construcţii compacte şi versatile
  • Opţiuni de codare uşor de particularizat

MCS MICRO

Economiseşte spaţiu în aplicaţie: cel mai mic conector MCS MICRO de la WAGO este oferit cu spaţiere a pinilor de 2,5 mm (0,098 ţoli) şi este proiectat pentru aplicaţii în care spaţiul este foarte valoros. Acest conector termină conductoare cu secţiuni transversale între 0,08 şi 0,5 mm2 (28–20 AWG).

  • Protejate 100 % contra necorespondenţei
  • Preasamblare uşoară a cablurilor şi cablare pe dispozitiv prin acţionare verticală şi orizontală pentru variantele CAGE CLAMP®
  • Conexiuni conductor-la-placă şi conductor-la-conductor
  • Opţiuni de codare particularizate
  • Tensiune nominală până la 320 V pentru spaţiere a pinilor redusă până la 2,5 mm (0,984 ţoli)
  • Conectori tată THR (redirijare prin orificiu) disponibili în ambalaj cu bandă şi bobină pentru asamblare cu tehnologie de montare pe suprafaţă (SMT)

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MINI

Conectorii compacţi pentru aplicaţii de semnalizare: Conectorii compacţi MCS MINI de la WAGO prezintă spaţiere a pinilor de 3,5 mm (0,138 ţoli) şi de 3,81 mm (0,15 ţoli) pentru conductoare de la 0,08 la 1,5 mm (28–14 AWG).

  • Protejate 100 % contra necorespondenţei
  • Versiuni disponibile cu acţionare CAGE CLAMP® verticală şi orizontală
  • Conectare cu anclanşare automată CAGE CLAMP® a conductoarelor unifilare şi cu manşon pentru capetele firelor, cu butoane integrate
  • Conexiuni conductor-la-placă, conductor-la-conductor şi placă-la-conductor
  • Opţiuni de codare particularizate
  • Conectori tată THR (redirijare prin orificiu) disponibili în ambalaj cu bandă şi bobină pentru asamblare cu tehnologie de montare pe suprafaţă (SMT)
  • Versiunile cu pini conectabili prin presare asigură conectarea fără lipire la plăcuţa de circuite integrate
MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI HD

Conexiuni de înaltă densitate în spaţii foarte restrânse: Conectorul cu două rânduri MCS MINI HD de la WAGO este proiectat pentru aplicaţii cu circuite de control (de exemplu, interfeţe de intrare/ieşire) în spaţii compacte. Acest conector este oferi cu spaţiere a pinilor de 3,5 mm (0,138 ţoli) şi este proiectat pentru conductoare de la 0,08 la 1,5 mm2 (28–14 AWG).

  • Protejate 100 % contra necorespondenţei
  • Conexiune CAGE CLAMP® universală pentru toate tipurile de conductoare şi fante de acţionare externe care sunt uşor accesibile, chiar şi când sunt cablate
  • Aranjarea pe două rânduri a polilor permite conexiuni conductor-la-placă de înaltă densitate în spaţii foarte restrânse
  • Pârghiile de blocare opţionale previn deconectarea accidentală
  • Opţiuni de codare particularizate
  • Sunt montate plăcuţe de detensionare în poziţie centrală pentru manevrare optimă
  • Conectori tată THR (redirijare prin orificiu) disponibili în ambalaj cu bandă şi bobină pentru asamblare cu tehnologie de montare pe suprafaţă (SMT)
MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI SL

Profil ultraredus pentru cablaj de mare densitate: Conectorul MCS MINI SL de la WAGO are o înălţime de doar 7,8 mm (0,307 ţoli), acceptă conductoare de la 0,2 mm2 la 1,5 mm2(24–14 AWG) şi oferă spaţiere a pinilor de 3,5 mm (0,138 ţoli).

  • Profil extrem de redus, de doar 7,8 mm (0,307 ţoli)
  • Conectare cu anclanşare automată CAGE CLAMP® a conductoarelor unifilare şi cu manşon pentru capetele firelor, cu butoane integrate
  • Conexiuni conductor-la-placă
  • Testare paralelă cu intrarea conductorului
  • Opţiuni de codare particularizate
MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

Conectori versatileicu siguranţă suplimentară: Conectorii MCS MIDI de la WAGO sunt disponibili cu spaţiere a pinilor de 5 mm (0,197 ţoli) şi 7,5 mm (0,295 ţoli) şi oferă siguranţă şi fiabilitate crescută a conexiunilor. Se pot combina doar jumătăţi corespondente cu acelaşi număr de poli. Opţiunile de codare personalizată asigură protecţie 100 % contra necorespondenţei. Necorespondenţa este prevenită şi prin selectarea aceluiaşi număr de poli. Conectaţi toate tipurile de conductoare cu secţiuni transversale între 0,08 şi 2,5 mm2 (28–12 AWG).

  • Protejate 100 % contra necorespondenţei
  • Versiuni disponibile cu acţionare CAGE CLAMP® verticală şi orizontală
  • Conectare cu anclanşare automată CAGE CLAMP® a conductoarelor unifilare şi cu manşon pentru capetele firelor, cu butoane integrate
  • Conexiuni conductor-la-placă, conductor-la-conductor şi placă-la-conductor
  • Opţiuni de codare particularizate
  • Pinii de contact lungi realizează conexiunea cu reglete de conexiuni cu montaj pe şină
  • Versiunile cu pini conectabili prin presare asigură conectarea fără lipire la plăcuţa de circuite integrate
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Classic

Conectori standard pentru conectarea dispozitivelor: Conectorii clasici versatili MCS MIDI de la WAGO sunt disponibili cu spaţiere a pinilor de 5, 5,08, 7,5 şi 7,62 mm (0,197, 0,2, 0,295 şi 0,3 ţoli). Conexiunea universală CAGE CLAMP® inclusă este adecvată pentru toate conductoarele de la 0,08 la 2,52 mm⊃2; (28–12 AWG). Conectori dotaţi cu pârghii de blocare sau flanşe cu şuruburi securizează conexiunile prin prevenirea deconectării accidentale.

  • Preasamblare uşoară a cablurilor şi cablare pe dispozitiv prin acţionare verticală şi orizontală pentru variantele CAGE CLAMP®
  • Terminal cu anclanşare automată CAGE CLAMP® al conductoarelor unifilare şi cu manşon pentru capetele firelor, cu sau fără butoane integrate
  • Aranjare în grup a conectorilor mamă într-o singură regletă fără pierdere a spaţierii pinilor
  • Conexiuni conductor-la-placă, conductor-la-conductor şi placă-la-conductor
  • Opţiuni de codare particularizate
  • Pinii de contact lungi realizează conexiunea cu reglete de conexiuni cu montaj pe şină
  • Ranforsate mecanic cu plăci de detensionare opţionale sau carcase
  • Conectori tată THR (redirijare prin orificiu) disponibili în ambalaj cu bandă şi bobină pentru asamblare cu tehnologie de montare pe suprafaţă (SMT)
MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

Toate produsele

Descoperiţi diversitatea familiei MCS.

MCS-MIDI_2000x1125px.jpg
Contactul dvs. WAGO

Oferte de servicii suplimentare:

picoMAX®: sistemul de conectare detaşabilă

Un arc din oţel înseamnă aplicarea unei forţe duble de contact: acest principiu face picoMAX® cu până la 30 % mai compact decât alte sisteme de conectare.

picomax_2000x1500px.jpg