Conductori fără unelte pentru 10 mm 2 (8 AWG)
TOPJOB-ul WAGO® S Reglete montate pe șină cu tehnologia lor intuitivă de terminare acționată de pârghie sunt special concepute pentru a conecta mașini și sisteme la rețea. Gama de reglete montate pe șină cu pârghii (2,5 mm2/ 14 AWG, 6 mm2/ 10 AWG și 16 mm2/ 8 AWG) s-a extins pentru a include o regletă 10 mm2 (8 AWG) care va fi disponibil în versiunile cu 2 și 3 conductoare.
Pentru cablarea externă, regletele WAGO cu montare pe șină sunt echipate cu pârghii pentru a deschide unitățile de prindere. Butoanele sau sloturile de operare sunt disponibile pentru cablarea internă.
Un avantaj decisiv al tehnologiei pârghiei: pârghia are doar două poziții distincte, ceea ce înseamnă că punctul de prindere este fie complet deschis, fie închis. Funcționarea regletei este intuitivă și fără instrumente - acționați pur și simplu maneta cu mâna. Maneta se cuplează și menține punctul de prindere deschis, eliberând mâinile pentru cablare. Acesta este un avantaj extraordinar - mai ales atunci când se termină conductoare dificil de îndoit cu secțiuni transversale mari. Alternativ, conductoarele solide și torsadate, precum și conductoarele torsadate fine cu virole pot fi terminate doar prin împingerea lor prinCAGE CLAMP® tehnologie de conectare.
Disponibilitate: iunie 2019
Dintr-o privire:
Acționarea pârghiei fără unelte:Toate tipurile de conductori pot fi conectate și deconectate rapid și intuitiv manual.
Pârghia rămâne deschisă fără a fi exercitată vreo forță:Ambele mâini rămân libere pentru cablare.
Poziția pârghiei este clară:Este ușor de văzut dacă unitatea de prindere este deschisă.
Push-in CAGE-CLAMP® tehnologie de conectare:Conductoarele solide, cu catenă și cu catenă fină cu virole pot fi terminate rapid prin simpla împingere a acestora în unitate.