Noutăţi 28 iulie 2020

Cablaj fără defecţiuni al senzorilor/dispozitivelor de acţionare: reglete de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare cu nivel de semnal anclanşabil TOPJOB®S

O premieră pentru WAGO, noile reglete de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare din seria 2020 permit conectarea cu anclanşare a cablajului senzorilor/dispozitivelor de acţionare între cutia de borne şi dulapul de comandă.

Avantajele dvs.:

  • Cablaj detaşabil pentru senzori/dispozitive de acţionare între cutia de borne şi dulapul de comandă
  • Preasamblare pentru conexiuni mai rapide şi mai uşoare
  • Codarea conectoarelor detaşabile previne de la început posibile erori de cablaj
  • Modularizarea sistemului prin conectoare preasamblate

Atât sursa de alimentare, cât şi toate căile de semnal pot fi combinate într-un singur conector detaşabil. De exemplu, conectoarele detaşabile preasamblate simplifică atât modularizarea utilajelor, cât şi a sistemelor. Datorită codării inerent clare a conectoarelor detaşabile şi a regletelor de conexiuni, erorile de cablaj sunt practic imposibile, indiferent de calificarea operatorului.

Linia de reglete de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare TOPJOB® S

Regletele de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare TOPJOB® S permit încapsularea mai multor senzori în cel mai mic spaţiu posibil, ocupând doar 3,5 mm pentru fiecare senzor. Aceste reglete de conexiuni sunt adaptate perfect secţiunilor transversale (0,34 până la 0,75 mm⊃2;) ale conductoarelor utilizate frecvent pentru senzori şi dispozitive de acţionare. Făcând parte din familia de reglete de conexiuni cu montaj pe şină TOPJOB® S de la WAGO, noile reglete de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare oferă multe avantaje: Tehnologia integrată de conectare cu anclanşare CAGE CLAMP® asigură conectare rapidă a conductoarelor şi conexiuni fiabile, chiar şi în condiţii ambiante agresive. Gama TOPJOB® S de conductoare de şuntare multifuncţionale stă la baza flexibilităţii standard în domeniu şi oferă soluţia potrivită pentru orice sarcină de conectare comună. De exemplu, se pot conecta în comun un număr nelimitat de reglete de conexiuni cu bare conductoare de şuntare cu anclanşare. Benzile de marcaj continue, cu mai multe linii permit etichetarea tuturor regletelor de conexiuni cu montaj pe şină TOPJOB®S în cel mai scurt timp posibil.

Familia de produse

Împingeți cu ușurință performanța la vârf cu blocurile de borne TOPJOB ® S

În diverse aplicații industriale și instalații moderne de construcții, gama largă și versatilă de blocuri terminale montate pe șină de la WAGO oferă mai mult decât conexiuni electrice fiabile.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare:

Prezentarea produsului

Tehnologie de interconectare electrică

Revoluţionarea tehnologiei de conectare

Standardul pentru o siguranță mai mare și costuri mai mici: Din 1951, WAGO oferă tehnologia de conectare prin presiune cu arc - un sistem de conectare fără întreținere care acoperă toate nevoile.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Marcare

Marcarea în dulapuri de comandă

O imagine de ansamblu simplificată, cu mai puțină întreținere: marcajul corect dă roade pe termen lung. WAGO oferă o multitudine de soluții de marcare pentru sarcinile dvs.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg

Mai multe zone de produse

Oferta noastră pentru tine

V-ar mai putea interesa

Alte produse WAGO

Reglete de conexiuni cu montaj pe şină pentru fiecare aplicaţie

Bühnenbild_Reihenklemmen_2000x1125px.jpg