hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Reglete de conexiuni cu montaj pe şină pentru intensităţi ridicate cu forţă de prindere perfectă: POWER CAGE CLAMP

Regleta de conexiuni POWER CAGE CLAMP asigură forţă corespunzătoare de prindere pentru conductoare de până la 35, 50, 95 şi 185 mm2 (2, 2/0, 4/0 AWG şi 350 kcmil). Regletele de conexiuni cu montaj pe şină pentru intensităţi ridicate de al WAGO sunt ideale pentru aplicaţii mari consumatoare de energie în producţia de utilaje şi echipamente, precum şi în producţia de energie. Aceste reglete de conexiuni sunt aprobate şi pentru aplicaţii Ex e.

  • Perfecte pentru fiecare aplicaţie: Îndeplinesc cele mai stricte cerinţe, inclusiv cele specificate pentru aplicaţii feroviare sau marine
  • Adecvate pentru condiţii agresive: rezistenţă la frig şi la căldură, chiar şi la cele mai intense solicitări
  • Tehnologie de conectare rezistentă la vibraţii şi fără întreţinere, cu arcuri sub presiune

Pentru montaj pe şină DIN

Regletele de conexiuni cu montaj pe şină pentru intensităţi ridicate de la WAGO sunt disponibile în patru mărimi pentru intervalul de conectare de la 6 la 185 mm⊃2; (16 AWG - 350 kcmil). Se pot conecta secţiuni transversale mai mici pentru alimentarea iluminatului dulapului de comandă sau alte aplicaţii cu divizoare de putere.
  • Uşor de utilizat: Se pot conecta uşor şi conductoarele greu de îndoit, deoarece proeminenţa de blocare menţine clema deschisă pentru cablare în sistem "hands-free" (mâini libere).
  • Conectare rapidă: fără pregătiri ce necesită timp de instalare - nu sunt necesare borne inelare sau benzi
  • Întotdeauna fiabile: forţă de prindere perfectă, independentă de aptitudinile operatorului
hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Instalare directă cu flanşă de montaj

Regletele de conexiuni cu montaj pe şină pentru intensităţi ridicate de la WAGO cu secţiuni transversale nominale de 50, 95 şi 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG şi 350 kcmil) sunt disponibile şi cu flanşe pentru instalare directă pe o placă de montaj.

  • Nu este necesară şină DIN: montaj direct pe o placă cu flanşe
  • Aliniaţi şi fixaţi regletele de conexiuni pentru intensităţi ridicate cu conectori regletă-la-regletă
  • Versiune pentru împământare funcţională într-o carcasă gri-galben - fără contact cu cadrul de montaj
  • O multitudine de accesorii: Modelele cu flanşe cu şuruburi împart aceleaşi accesorii cu regletele de conexiuni cu montaj pe şină
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Descoperiți produse

Aflați mai multe despre acest subiect

Toate produsele

Descoperiţi diversitatea familiei POWER CAGE CLAMP.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg

Inspiraţie pentru dvs.

Prezentare video produs

Scurtă prezentare: totul despre POWER CAGE CLAMP şi despre modul de utilizare a acesteia.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare:

Lectură recomandată

Subiecte şi produse conexe

Conexiuni electrice

Sisteme de reglete de conexiuni cu montaj pe şină

Instalare rapidă, rezistenţă totală la vibraţii şi nu necesită întreţinere: Sistemele de reglete de conexiuni cu montaj pe şină de la WAGO îşi bazează fiabilitatea pe tehnologia de conectare cu arc probată în domeniu.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg
Tehnologie de conectică

Revoluţionarea tehnologiei de conectare

Standardul pentru o siguranţă mai mare şi costuri mai mici: din 1951, WAGO a oferit un sistem de conectare lipsit de costuri de întreţinere, pentru orice necesitate: tehnologia de conectică cu compresie prin arc.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg