[{"url":"/produse","name":"Produse","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexiuni-electrice","name":"Conexiuni electrice","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexiuni-electrice/reglete-montaj-pe-şină","name":"Reglete de conexiuni montate pe şine","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexiuni-electrice/reglete-montaj-pe-şină/reglete-pentru-intensităţi-ridicate","name":"Reglete de conexiuni pentru intensităţi ridicate","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Reglete de conexiuni cu montaj pe şină pentru intensităţi ridicate cu forţă de prindere perfectă: POWER CAGE CLAMP
Regleta de conexiuni POWER CAGE CLAMP asigură forţă corespunzătoare de prindere pentru conductoare de până la 35, 50, 95 şi 185 mm2 (2, 2/0, 4/0 AWG şi 350 kcmil). Regletele de conexiuni cu montaj pe şină pentru intensităţi ridicate de al WAGO sunt ideale pentru aplicaţii mari consumatoare de energie în producţia de utilaje şi echipamente, precum şi în producţia de energie. Aceste reglete de conexiuni sunt aprobate şi pentru aplicaţii Ex e.
- Perfecte pentru fiecare aplicaţie: Îndeplinesc cele mai stricte cerinţe, inclusiv cele specificate pentru aplicaţii feroviare sau marine
- Adecvate pentru condiţii agresive: rezistenţă la frig şi la căldură, chiar şi la cele mai intense solicitări
- Tehnologie de conectare rezistentă la vibraţii şi fără întreţinere, cu arcuri sub presiune
Pentru montaj pe şină DIN
Regletele de conexiuni cu montaj pe şină pentru intensităţi ridicate de la WAGO sunt disponibile în patru mărimi pentru intervalul de conectare de la 6 la 185 mm⊃2; (16 AWG - 350 kcmil). Se pot conecta secţiuni transversale mai mici pentru alimentarea iluminatului dulapului de comandă sau alte aplicaţii cu divizoare de putere.
- Uşor de utilizat: Se pot conecta uşor şi conductoarele greu de îndoit, deoarece proeminenţa de blocare menţine clema deschisă pentru cablare în sistem "hands-free" (mâini libere).
- Conectare rapidă: fără pregătiri ce necesită timp de instalare - nu sunt necesare borne inelare sau benzi
- Întotdeauna fiabile: forţă de prindere perfectă, independentă de aptitudinile operatorului