[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Pagina de start", "item": "https://www.wago.com/ro" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produse", "item": "https://www.wago.com/ro/produse" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Conexiuni electrice", "item": "https://www.wago.com/ro/conexiuni-electrice" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Reglete de conexiuni pentru cablare în câmp", "item": "https://www.wago.com/ro/conexiuni-electrice/regletele-de-conexiuni-cu-cablare-în-câmp" } ] } [{"url":"/produse","name":"Produse","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexiuni-electrice","name":"Conexiuni electrice","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexiuni-electrice/regletele-de-conexiuni-cu-cablare-în-câmp","name":"Reglete de conexiuni pentru cablare în câmp","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

Pentru utilizare în întreaga lume: reglete de conexiuni cu cablare în câmp

Indiferent dacă este vorba de Europa, SUA sau Asia, regletele de conexiuni cu cablare în câmp de la WAGO respectă cerinţele specifice ţării pentru conectarea sigură şi simplă a dispozitivului, oriunde în lume.

Beneficiile dvs.:

  • Gamă amplă de reglete de conexiuni cu cablare în câmp
  • Gamă amplă de conductori: 0,5 … 4 mm2 (20–12 AWG)
  • Terminaţii pentru conductori monofilari si multifilari.
  • Suportă diferite opţiuni de montare

Seria 294

Seria 294 de la WAGO acceptă toate tipurile de conductori până la 2,5 mm2 (12 AWG) şi este ideală pentru sistemele de încălzire, aer condiţionat şi pompe. Regleta de conexiuni specială, cu cablare în câmp Linect® este ideală pentru conexiuni universale pentru iluminat.

  • Diametrul maxim al conductorului: 2,5 mm2 (12 AWG)
  • Pentru conductori masivi, monofilari şi multifilari
  • Butoane cu reţinere: pe o singură parte
  • Certificat PSE-Jet

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

Seria 272

Seria 272 de la WAGO este potrivită în special pentru conectarea conductorilor masivi de până la 2,5 mm2 (12 AWG).

  • Diametrul maxim al conductorului: 2,5 mm2 (12 AWG)
  • Pentru conductori masivi
  • Butoane de reţinere: pe o singură parte, pe ambele părţi şi fără butoane
  • Certificat UL

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg