Noutăţi

Extindere infinită: reglete de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare din seria TOPJOB®S

Sistemele moderne de controlare a utilajelor pot fi cablate uşor şi convenabil cu regletele de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare cu tehnologie CAGE CLAMP®.

Prezentarea produsului

Regletă alim. senzor, cu 4 conductori; LED (verde); cu contact de împământare; cu nivel de semnal anclanşabil; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu
Nr. articol 2020-5477/1102-953

Regletă alim. senzor, cu 4 conductori; LED (verde); cu contact de împământare; cu nivel de semnal anclanşabil; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu

Regletă de conexiuni senzor/actuator, cu 3 conductori; pt actuatoare de comut. PNP (high-side); cu contact de împământare; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu
Nr. articol 2020-5377/102-000

Regletă de conexiuni senzor/actuator, cu 3 conductori; pt actuatoare de comut. PNP (high-side); cu contact de împământare; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu

Regletă alim. senzor, cu 3 conductori; LED (verde); cu nivel de semnal anclanşabil; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu
Nr. articol 2020-5372/1102-953

Regletă alim. senzor, cu 3 conductori; LED (verde); cu nivel de semnal anclanşabil; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu

Regletă de conexiuni senzor/actuator, cu 3 conductori; pt actuatoare de comut. PNP (high-side); cu contact de împământare; cu intrări colorate conductor; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu
Nr. articol 2000-5377/102-000

Regletă de conexiuni senzor/actuator, cu 3 conductori; pt actuatoare de comut. PNP (high-side); cu contact de împământare; cu intrări colorate conductor; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu

Regletele de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare de WAGO sunt prevăzute cu mai multe niveluri de potenţial şi un nivel de semnal. Nivelurile de potenţial sunt pentru alimentare electrică şi, dacă este necesar, pentru împământarea senzorilor; nivelul de semnal transmite semnale de comutare de la doi senzori sau spre dispozitivele de acţionare. O caracteristică specială a regletelor de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare TOPJOB® S de la WAGO este bara colectoare dublă pe nivelurile de potenţial care permite extinderea nelimitată a potenţialelor pozitive şi negative cu conductoare de şuntare. La nivelul de semnal, barele colectoare pentru transmisia semnalelor sunt izolate electric între ele.

Se pot include mai mulţi senzori în spaţiul cel mai restrâns posibil cu doar 3,5 mm pe senzor pe şina DIN. Aceste reglete de conexiuni sunt adaptate perfect secţiunilor transversale ale conductoarelor utilizate frecvent pentru senzori şi dispozitive de acţionare. Regletele sunt adecvate optim pentru cutiile de conexiuni aflate la periferia unui sistem descentralizat, precum şi pentru instalare centralizată într-un dulap de comandă.

În contextul nivelurilor de potenţial, potenţialele pozitive şi negative pot fi extinse nelimitat cu conductoare de şuntare standard, fără limitarea numărului de poli. Conductoarele de şuntare codificate pe culori simplifică atribuirea potenţialului

Regletele de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare pot fi marcate rapid şi clar, la fel ca toate produsele din familia TOPJOB®S. Se asigură identificarea clară prin benzi de marcaj cu mai multe linii care nu acoperă slotul conductorului de şuntare. Regletele de conexiuni au două sloturi pentru marcaje: unul deasupra şi unul în lateral. Astfel, marcajul este uşor lizibil, indiferent de unghiul de instalare a regletei de conexiuni.

Construcţia compactă a regletei de borne asigură o vedere de ansamblu rapidă a cablajului şi simplifică dispunerea conductoarelor de comandă. Intrările colorate pentru conductoare simplifică alocarea punctelor de prindere. LED-urile, conductorii de şuntare şi marcajele sunt întotdeauna vizibile - chiar şi atunci când sunt cablate

Regletele de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare TOPJOB®S de la WAGO sunt disponibile în următoarele versiuni:

  • Pentru senzori cu 3 sau 4 fire

  • Pentru comutarea în amonte sau în aval a senzorilor sau dispozitivelor de acţionare

  • Cu sau fără LED pentru comutarea sursei de alimentare sau de semnal

  • Cu sau fără contact de împământare la şina DIN

  • Ca şi regletele de conexiuni pentru împâmântare cu acelaşi profil, până la 4 mm⊃2;

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Împingeți cu ușurință performanța la vârf cu blocurile de borne TOPJOB ® S

În diverse aplicații industriale și instalații moderne de construcții, gama largă și versatilă de blocuri terminale montate pe șină de la WAGO oferă mai mult decât conexiuni electrice fiabile.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: