Pe această pagină:
buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

Sistem de cablaj

Cablaţi componentele individuale din sistemul dvs. de automatizare într-un mod rapid, sistematic şi uşor, cu soluţiile de cablare a sistemului WAGO. Pe măsură ce creşte complexitatea sistemelor şi a soluţiilor pentru dulapuri de comandă, soluţiile noastră vă vor economisi timp şi bani pentru planificare, asamblare şi punere în funcţiune.

Avantajele dvs.:

  • Conectare fără erori a componentelor individuale
  • Cablurile de sistem preasamblate permit cablarea rapidă
  • Module de interfaţă pentru până la 16 canale
  • Diverse opţiuni de marcare pentru identificare clară

Cabluri de interfaţă

Cablurile de interfaţă de la WAGO oferă conectare uşoară a modulelor de intrări/ieşiri de la WAGO la interfaţa potrivită sau la modulul de relee potrivit dotat cu conector mamă cu 10 sau 20 de poli.

Avantaje:

  • Conectare rapidă şi simplă între niveluri de conectare (senzori şi dispozitive de acţionare) şi controlere
  • Pentru flexibilitate superioară în planificarea sistemelor, disponibile şi cu capete de cablu deschise
  • Economii de timp prin cabluri de interfaţă preasamblate
interface-kabel_2000x2000px.jpg

Module de interfaţă pentru cablarea sistemelor

Modulele de interfaţă de la WAGO pentru cablarea sistemelor asigură conexiuni sigure, care nu necesită întreţinere, la sistemul WAGO-I/O-SYSTEM şi la multe alte controlere prin utilizarea de cabluri de interfaţă preasamblate. Cu această abordare, reduceţi semnificativ cheltuielile pentru cablarea sistemelor.

Avantaje:

  • Cablaj cu densitate ridicată în dulapul de comandă care asigură economie de spaţiu
  • Utilizarea modulelor de intrări/ieşiri digitale şi analogice
  • Cablare prealabilă rapidă şi repoziţionarea simplă a punctului de conectare
  • Conexiuni sigure, care nu necesită întreţinere cu tehnologia de conectare CAGE CLAMP®
uebergabemodule_2000x2000px.jpg

Descoperiți produse

Aflați mai multe despre acest subiect

Toate produsele

Descoperiţi diversitatea produselor de cablare a sistemelor de la WAGO.

alle-produkte_systemverkabelung_2000x1125_o.jpg
Electronică de interfaţă

Module de interfaţă

Modulele de interfaţă WAGO vă oferă conexiuni sigure şi fără întreţinere pentru aplicaţii flexibile de cablaje de semnal.

buehne_uebergabemodule_2000x1500.jpg
Electronică de interfaţă

Condiţionatoare de semnal şi amplificatoare de izolare

Izolează, amplifică, filtrează şi convertesc: Condiţionatoarele de semnal şi amplificatoarele de izolare JUMPFLEX® de la WAGO se ocupă de un număr mare de funcţii din diferite domenii de aplicaţie şi oferă o transmisie sigură şi fără erori a semnalelor.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg