[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produse","name":"Produse","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/electronică-de-interfaţă","name":"Electronică de interfaţare","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/electronică-de-interfaţă/releele-şi-cuploarele-optice","name":"Relee şi cuploare optice","linkClass":"active","categoryCode":null}]
MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Relee şi cuploare optice

Funcţionalitate într-o gamă largă de aplicaţii:

Fie că este vorba de prize cu relee, fie de module detaşabile de relee şi de cuploare optice - setul de relee şi de cuploare optice de la WAGO oferă o soluţie pentru orice cerinţă. Utilizaţi-le în orice sector al industriei, inclusiv în tehnologia de procesare şi în tehnologia de producere a energiei electrice, în aplicaţiile feroviare şi în tehnologia utilajelor, precum şi în construcţia generală a dulapurilor de comandă.


Avantajele dvs.:

  • Gamă largă de relee de cuplare şi temporizare
  • Conectaţi cu uşurinţă conductoare de la 0,34 la 2,5 mm2 (22-12 AWG) fără pregătire
  • Sarcini comutabile de la 1 mA la 16 A (de exemplu, alimentări pentru lămpi)
  • Gamă largă de accesorii (de exemplu, conductoare de şuntare, marcaje şi cabluri de sistem adiacente)
  • Uşor de utilizat şi depanat

Vârfuri temporare de sarcină – consecințe fatale

Când sistemele de iluminat sunt pornite, apar vârfuri semnificative de curent care ating de peste 100 de ori curentul nominal. Chiar dacă acest vârf durează doar câteva milisecunde, poate provoca fuziunea contactelor releului.

Aflați aici cum funcționează releele noastre pentru a beneficia la maximum de sistemele dumneavoastră pe o durată lungă de viață.

Socluri releu cu releu de comutare miniatură (seria 788)

Prizele de relee din seria 788 de la WAGO sunt ideale pentru aplicaţii de comutare în automatizarea industrială şi în automatizarea proceselor. Aceste module pot fi utilizate fie cu două canale sau pentru comutarea fără probleme a sarcinilor mai mari (de exemplu, sarcini de la lămpi) de până la 16 A.

Avantaje:

  • Înlocuire rapidă şi uşoară a releelor după o defecţiune
  • Carcasă compactă: lăţime de doar 15 mm (0,590 ţoli)
  • Conectare comună pe partea de control şi pe partea de putere
  • Conectare fără unelte datorită tehnologiei cu anclanşare automată CAGE CLAMP®
relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Module releu cu releu de comutare miniatural şi module cuplor optic (seria 859)

Modulele cu releu de comutare miniatural şi modulele optocuplor din seria 859 de la WAGO sunt ideale pentru orice aplicaţie pentru interfaţă industrială. Construcţia suplă economiseşte spaţiu valoros în dulapul de comandă. Conectarea comună pe partea de control şi pe partea de sarcină simplifică conectare în buclă a intrării comune şi a potenţialelor de ieşire.

Avantaje:

  • Module releu versatile pentru aplicaţii cu CA şi CC
  • Carcasa suplă de 6 mm (0,236 ţoli) economiseşte spaţiu
  • Construcţie compactă pentru utilizare optimă în cutii de conexiuni
  • Conductori de şuntare pe partea frontală simplifică conexiunile
  • LED pe partea superioară pentru indicarea semnalelor de stare
  • Tehnologice de conectare probată CAGE CLAMP®
relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg