MCS MIDI Classic
Nr. articol 2231-1112/126-000
Conector mamă cu 1 conductor; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,5 mm²; Distanţă între pini 5 mm; 12 poli; Flanşă cu înclichetare; gri
Dimensions in mm
L = Pole no. x pin spacing + 2 mm
L1 = Pole no. x pin spacing + 15,6 mm
L2 = Pole no. x pin spacing + 18,2 mm
L3 = Pole no. x pin spacing + 22 mm
Dimensions in mm
x = Pole no. x pin spacing + 15,8 mm
x = Pole no. x pin spacing + 15,8 mm