MCS MIDI
Nr. articol 2721-1110/124-000
Conector mamă cu 1 conductor; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,5 mm²; Distanţă între pini 5 mm; 10 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Flanşă cu înclichetare; gri deschis
Dimensions in mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 15,6 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 18,2 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 22 mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 15,6 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 18,2 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 22 mm
Cutout dimensions
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm