Nr. articol 2724-1202/323-000
Conector mamă cu 1 conductor; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,5 mm²; Distanţă între pini 7,5 mm; 2 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Leviere de închidere centrare; 2,50 mm²; gri deschis
Dimensions in mm
L = (pole no. x pin spacing) − 0.5 mm
Pole no. 2: L1 = 1.65 mm
Pole no. 3: L1 = 3.2 mm
Pole no. 4 + 5: L1 = 10.7 mm
Pole no. 6 + 7: L1 = 18.2 mm
Pole no. 8: L1 = 25.7 mm
L = (pole no. x pin spacing) − 0.5 mm
Pole no. 2: L1 = 1.65 mm
Pole no. 3: L1 = 3.2 mm
Pole no. 4 + 5: L1 = 10.7 mm
Pole no. 6 + 7: L1 = 18.2 mm
Pole no. 8: L1 = 25.7 mm