MCS MIDI
Nr. articol 721-304/008-000
Conector mamă cu 1 conductor; cotit; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Distanţă între pini 5 mm; 4 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Picioare de montare cu înclichetare; 2,50 mm²; gri deschis
Dimensions in mm
L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm
L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm