MCS MIDI Classic
Nr. articol 731-504/031-000
Conector mamă cu 1 conductor; cotit; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Distanţă între pini 5 mm; 4 poli; colier de prindere; montare pe şină DIN 35/panou; 2,50 mm²; gri
Dimensions in mm
L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm
L2 = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm
L3 = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm
L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm
L2 = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm
L3 = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm