MCS MIDI Classic
Nr. articol 2231-1602/114-000
Conector tată cu 1 conductori; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,5 mm²; Distanţă între pini 5 mm; 2 poli; Flanşă cu înclichetare; 2,50 mm²; gri
Dimensions in mm
L = pole no. x pin spacing + 2 mm
L1 = pole no. x pin spacing + 15,6 mm
L2 = pole no. x pin spacing + 18,2
L3 = pole no. x pin spacing + 22 mm
Dimensions in mm
x = Pole no. x pin spacing + 15,8 mm
x = Pole no. x pin spacing + 15,8 mm