MCS MIDI Classic
Nr. articol 2231-1603/019-000
Conector tată cu 1 conductori; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,5 mm²; Distanţă între pini 5 mm; 3 poli; colier de prindere; 2,50 mm²; gri
Dimensions in mm
L = Pole no. x Pin spacing + 3,2 mm
L1 = Pole no. x Pin spacing + 2 mm
L2 = Pole no. x Pin spacing + 4,3 mm
L3 = Pole no. x Pin spacing + 10,5 mm
Cutout dimensions
L2 = Pole no. x Pin spacing + 4,3 mm
L3 = Pole no. x Pin spacing + 10,5 mm