MCS MIDI
Nr. articol 2721-1605/019-000
Conector tată cu 1 conductori; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,5 mm²; Distanţă între pini 5 mm; 5 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; colier de prindere; 2,50 mm²; gri deschis
Dimensions in mm
L = Polzahl x Rastermaß + 3,2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm
Cutout dimensions
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm