MCS MIDI
Nr. articol 2721-1605/114-000
Conector tată cu 1 conductori; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,5 mm²; Distanţă între pini 5 mm; 5 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Flanşă cu înclichetare; 2,50 mm²; gri deschis
Dimensions in mm
L = Pole no. x pin spacing + 2 mm
L1 = Pole no. x pin spacing + 15,6 mm
L2 = Pole no. x pin spacing + 18,2 mm
L3 = Pole no. x pin spacing + 22 mm
Cutout dimensions
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm