Nr. articol 2091-2182/200-000/997-407
Conector mamă THR cu 1 conductor; drept; buton cu reţinere; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,5 mm²; Distanţă între pini 3,5 mm; 12 poli; pin de lipire 1,0 mm Ø; cu ambalare pe bandă şi bobină; Contacte placate cu argint; 1,50 mm²; gri deschis
Dimensions in mm
L = pole no. x pin spacing
A = 3.6 mm THT solder pin
A = 2.4 mm THR solder pin
L = pole no. x pin spacing
A = 3.6 mm THT solder pin
A = 2.4 mm THR solder pin