Nr. articol 2092-2373/200-000/997-405
Conector mamă THR cu 1 conductor; cotit; buton cu reţinere; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,5 mm²; Distanţă între pini 5 mm; 3 poli; pin de lipire 1,4 mm Ø; cu ambalare pe bandă şi bobină; Contacte placate cu argint; 2,50 mm²; gri deschis
Dimensions in mm
L = pole no. x pin spacing
A = 3.6 mm THT solder pin
A = 2.4 mm THR solder pin
L = pole no. x pin spacing
A = 3.6 mm THT solder pin
A = 2.4 mm THR solder pin