Nr. articol 2092-3373
Conector mamă THT cu 1 conductor; cotit; buton cu reţinere; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,5 mm²; Distanţă între pini 7,5 mm; 3 poli; pin de lipire 1,4 mm Ø; 2,50 mm²; gri deschis
Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm
A = 3.6 mm THT solder pin
A = 2.4 mm THR solder pin
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm
A = 3.6 mm THT solder pin
A = 2.4 mm THR solder pin