Conectare mai rapidă: conectori detaşabili

Soluţia detaşabilă pentru aplicaţia dvs.

Soluţia potrivită pentru orice aplicaţie: indiferent dacă se află pe o plăcuţă de circuite imprimate, în dulapul de comandă sau dacă sunt pentru o conexiune la sistemul de iluminare, conectorii detaşabili WAGO se conectează rapid şi uşor, pentru cea mai variată gamă de aplicaţii.

Avantajele dvs.:

  • Gamă de produse cuprinzătoare pentru orice aplicaţie

  • Conductorii sunt fixaţi întotdeauna corespunzător cu tehnologie de conectare cu arc

  • Conectare detaşabilă CAGE CLAMP® a conductorilor unifilari şi cu manşoane

  • Protecţie garantată contra necorespondenţei datorită codării individuale

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Conectori detaşabili PCB

Conectorii noştri detaşabili pentru plăcuţe de circuite imprimate vă prezintă un sistem universal pentru dispozitivele dvs. Cu secţiuni transversale ale conductorilor de 0,08 până al 10 mm⊃2; (28-8 AWG), sunt îndeplinite toate cerinţele pentru cablare coerentă, integrală a sistemelor. Apelaţi la diversele noastre familii de produse pentru a găsi întotdeauna soluţia potrivită pentru aplicaţia dvs.

Avantaje:

  • O gamă largă de aplicaţii datorită conectorilor detaşabili pentru plăcuţe de circuite imprimate, conectorilor de trecere prin panouri, conexiunilor libere pentru diverse tipuri de montaj şi conectorilor detaşabili pentru reglete de conexiuni cu montaj pe şină

  • Conectare detaşabilă CAGE CLAMP® a conductorilor unifilari şi cu manşoane

  • Opţiuni de codare particularizate

  • Opţiuni de testare eficientă

  • Cu un punct de prindere care poate fi deschis din două direcţii, MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) simplifică mult preasamblarea cablurilor şi cablarea conectorilor asociaţi

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: sistemul de conectare detaşabilă

Un arc din CrNi înseamnă aplicarea unei forţe duble de contact: acest principiu face picoMAX® cu până la 30 % mai compact decât alte sisteme de conectare.

Avantaje:

  • Construcţie compactă: economie de spaţiu de până la 30 %

  • Sistem de contact simplificat în mod radical

  • Construcţie specială, tehnologie inovatoare de conectare cu arc şi materialul izolator nou garantează o fiabilitate absolută a contactului, chiar şi la temperaturi ambiante ridicate

  • Rezistenţă foarte ridicată la vibraţii, de până la 20g pentru conexiuni de la cablu la placă, datorită interblocării integrate şi datorită conectorului mamă aproape complet înfăşurat în distribuitorul tată

  • Testare eficientă, prin fanta de testare paralelă cu intrarea conectorului

Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Conectori pentru deconectarea corpurilor de iluminat

Gama de la WAGO de conectori pentru echipamente electrice şi de iluminat include sisteme de conectori detaşabili cu selectare a fazei pentru corpuri de iluminat fluorescente, precum conectori pentru deconectarea corpurilor de iluminat pentru cablaj intern.

Conectorii din seriile 267 şi 277 pentru sistemele de benzi luminoase cu montaj rapid oferă o platformă modulară pentru soluţii simple de iluminat bazate pe cerere specifică, chiar şi pentru cerinţe de aplicaţie în constantă schimbare.

Conectorii pentru deconectarea corpurilor de iluminat din seria 873 sunt protejaţi complet contra contactului accidental, ceea ce îi face soluţia ideală pentru instalaţiile de cabluri de conectare pentru balasturi detaşabile in SUA şi Canada.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Reglete de conexiuni detaşabile cu montaj pe şină DIN

Bucuraţi-vă de avantajele sistemului X-COM®-SYSTEM pentru aparataj de comutare şi aplicaţii de control: sistemul constă din reglete de conexiuni cu montaj pe şină portantă DIN, conectori tată şi mamă pentru diverse tipuri de montaj, precum şi conectori tată cu pini de lipire.

Avantaje:

  • Economii de timp şi de spaţiu datorită preasamblării fasciculelor de cabluri detaşabile

  • Preasamblare pentru înlocuirea rapidă şi fără erori a subansamblelor

  • Codarea fără pierdere de poli previne necorespondenţa conectorilor tată şi mamă care au acelaşi număr de poli

  • Pentru siguranţa dvs.: ansamblurile precablate pot fi testate înainte de instalare

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Toate produsele

Descoperiţi toate produsele din gama de conectori detaşabili

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: