Regletele de conexiuni PCB pentru componente electronice de alimentare
Gama WAGO conţine două familii de reglete de conexiuni PCB pentru componente electronice de alimentare cu secţiuni transversale nominale de 4 mm2, 6 mm2 şi 16 mm2 şi cu o intensitate nominală de până la 76 A. Aceste reglete de conexiuni compacte şi de înaltă performanţă sunt uşor de utilizat şi oferă de asemenea o flexibilitate maximă a cablării. Acestea sunt disponibile în două variante, cu sau fără acţionarea pârghiei.
Avantaje:
Gama completă de produse
Conectare uşoară a conductorului, prin tehnologia de conectare CAGE CLAMP® de tip push-in
Gamă mai extinsă de conductori şi capacitate mai mare de transport al curentului
Economisiţi bani şi spaţiu prin utilizarea regletelor de conexiuni compacte, pentru secţiuni transversale mari şi pentru curenţi inalţi
Conectaţi conductorii atât pe orizontală, cât şi pe verticală la PCB
Testare atât pe direcţie paralelă, cât şi perpendiculară la intrarea conductorului
Gamă largă de aplicaţii, în diverse industrii şi aplicaţii