Regletele de conexiuni cu trecere prin placă pentru dispozitive montate la suprafaţă şi plăcuţe de circuite imprimate complet noi din seria 2070 de la WAGO asigură cablajul posterior al modulelor LED. Acest nou design minimizează umbrirea LED-urilor pe placă şi simplifică cablajul.
Lansarea noii serii 2070 de reglete de conexiuni pentru dispozitive montate la suprafaţă şi plăcuţe de circuite imprimate pentru conductoare unifilare şi multifilare fine de la 0,2 la 0,75 mm2 (24-18 AWG) facilitează cablarea posterioară la modulele LED.
Noul design face regletele de conexiuni pentru dispozitive montate la suprafaţă şi plăcuţe de circuite imprimate din seria 2070 de la WAGO ideale pentru module LED liniare şi corpuri de iluminat ultraplate.