Pregătirea dispozitivelor electronice şi a corpurilor de iluminat pentru instalare detaşabilă
Conectorii cu un profil extrem de redus au o valoare nominală a intensităţii de 16 A şi o distanţă între pini de 4,4 mm şi sunt disponibile pentru tensiuni nominale de până la 250 V şi 400 V. Sunt disponibile versiuni drepte şi înclinate ale fişelor şi prizelor, ceea ce deschide noi posibilităţi pentru furnizarea unei game vaste de funcţii versatile ca soluţii detaşabile în clădiri.
Şi mai impresionant pentru noile module WINSTA®MINI este siguranţa intrinsecă furnizată de trei opţiuni de codare mecanică. Conectorii codaţi A în negru şi alb sunt ideali pentru instalaţiile de 230 V. Codarea B (gri, verde deschis şi roz) pentru marcarea particularizată a polilor poate fi imprimată din fabrică conform cerinţelor clientului. Conectorii codaţi I în culoarea albastru sunt proiectaţi pentru corpuri de iluminat cu intensitate variabilă (de exemplu, corpuri de iluminat DALI).