Noutăţi

Incredibil de comod: conectori cu pârghii pentru PCB

Primii conectori cu pârghie din lume pentru electronică de putere permit cablarea conductorilor cu secţiune transversală de până la 25 mm2 (4 AWG). Această nouă familie de conectori extinde sistemul MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) de la WAGO.

Sunt disponibile două versiuni ale noilor conectori detaşabili (conductor-la-conductor şi conductor-la-placă) şi fiecare versiune oferă variante cu 2 până la 6 poli. Toate modelele sunt proiectate pentru o secţiune transversală nominală a conductorilor de 16 mm⊃2; (6 AWG) cu valori nominale de până la 1.000 V şi 75 A (IEC). Conectorii sunt dotaţi cu tehnologie cu anclanşare automată CAGE CLAMP® pentru toate tipurile de conductori, ceea ce permite simpla introducere a conductorilor unifilare şi cu manşon pentru capetele firelor. Noii conectori MCS MAXI 16 prevăzute cu pârghie oferă o caracteristică unică de economisire a spaţiului: Conductorii unifilari şi multifilari fini pot fi conectaţi la următoarea secţiune transversală mai mare (25 mm2/4 AWG) decât cea nominală.

Atât de simplu

Pârghia este extrem de ergonomică cu poziţii deschis/închis identificate clar. La închiderea punctului de prindere, forţa arcului asigură închiderea pârghiei cu forţă redusă. Astfel se asigură conectarea garantată a punctului de prindere.

Principalele avantaje ale noilor conectoare detaşabile pe scurt:

  • Primul conector acţionat cu pârghie pentru plăcuţe de circuite imprimate pentru electronică de putere

  • Cablare uşoară şi directă, fără unelte

  • Proiectate pentru tensiuni de până la 1.000 V şi intensităţi de până la 76 A

  • Capace integrate pentru siguranţă maximă a utilizatorilor

Prezentarea produsului

Conector mamă cu 1 conductor; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 16 mm²; Distanţă între pini 10,16 mm; 4 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Leviere cu închidere laterală; Contacte placate cu argint; 16,00 mm²; gri deschis
Nr. articol 832-1104/037-000

Conector mamă cu 1 conductor; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 16 mm²; Distanţă între pini 10,16 mm; 4 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Leviere cu închidere laterală; Contacte placate cu argint; 16,00 mm²; gri deschis

Header tată THT; Pin de lipire 1,2 x 1,2 mm; cotit; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Contacte placate cu argint; Distanţă între pini 10,16 mm; 3 poli; gri deschis
Nr. articol 832-3623

Header tată THT; Pin de lipire 1,2 x 1,2 mm; cotit; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Contacte placate cu argint; Distanţă între pini 10,16 mm; 3 poli; gri deschis

Header tată THT; Pin de lipire 1,2 x 1,2 mm; cotit; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Contacte placate cu argint; Distanţă între pini 10,16 mm; 6 poli; gri deschis
Nr. articol 832-3646

Header tată THT; Pin de lipire 1,2 x 1,2 mm; cotit; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Contacte placate cu argint; Distanţă între pini 10,16 mm; 6 poli; gri deschis

Header tată THT; Pin de lipire 1,2 x 1,2 mm; cotit; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Contacte placate cu argint; Distanţă între pini 10,16 mm; 5 poli; gri deschis
Nr. articol 832-3625

Header tată THT; Pin de lipire 1,2 x 1,2 mm; cotit; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Contacte placate cu argint; Distanţă între pini 10,16 mm; 5 poli; gri deschis

Header tată THT; Pin de lipire 1,2 x 1,2 mm; cotit; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Contacte placate cu argint; Distanţă între pini 10,16 mm; 4 poli; gri deschis
Nr. articol 832-3644

Header tată THT; Pin de lipire 1,2 x 1,2 mm; cotit; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Contacte placate cu argint; Distanţă între pini 10,16 mm; 4 poli; gri deschis

Conector tată cu 1 conductori; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 16 mm²; Distanţă între pini 10,16 mm; 4 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Contacte placate cu argint; 16,00 mm²; gri deschis
Nr. articol 832-1204

Conector tată cu 1 conductori; levier; CAGE CLAMP® înclichetare; 16 mm²; Distanţă între pini 10,16 mm; 4 poli; Protejate 100 % contra necorespondenţei; Contacte placate cu argint; 16,00 mm²; gri deschis

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Regletele de conexiuni PCB fiabile pentru componente electronice de alimentare

Tendinţa spre miniaturizare a componentelor prezintă noi provocări pentru domeniul electronicii de putere. Densitatea de performanţă crescută antrenată de combinarea stratului de semnal cu cel de ieşire pe plăcuţele de circuite imprimate afectează de asemenea sistemele de conectare. Regletele de conexiuni pentru plăcuţe de circuite imprimate trebuie să fie compacte pentru a transmite stabil curenţi şi, simultan, să funcţioneze impecabil cu plăcuţa de circuite integrate în condiţii solicitante.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: