Noutăţi

Cablaj fără defecţiuni al senzorilor/dispozitivelor de acţionare: reglete de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare cu nivel de semnal anclanşabil TOPJOB®S

O premieră pentru WAGO, noile reglete de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare din seria 2020 permit conectarea cu anclanşare a cablajului senzorilor/dispozitivelor de acţionare între cutia de borne şi dulapul de comandă.

Regletă alim. senzor, cu 4 conductori; LED (verde); cu contact de împământare; cu nivel de semnal anclanşabil; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu
Nr. articol 2020-5477/1102-953

Regletă alim. senzor, cu 4 conductori; LED (verde); cu contact de împământare; cu nivel de semnal anclanşabil; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu

Regletă de conexiuni senzor/actuator, cu 3 conductori; pt actuatoare de comut. PNP (high-side); cu contact de împământare; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu
Nr. articol 2020-5377/102-000

Regletă de conexiuni senzor/actuator, cu 3 conductori; pt actuatoare de comut. PNP (high-side); cu contact de împământare; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu

Regletă alim. senzor, cu 3 conductori; LED (verde); cu nivel de semnal anclanşabil; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu
Nr. articol 2020-5372/1102-953

Regletă alim. senzor, cu 3 conductori; LED (verde); cu nivel de semnal anclanşabil; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu

Regletă de conexiuni senzor/actuator, cu 3 conductori; pt actuatoare de comut. PNP (high-side); cu contact de împământare; cu intrări colorate conductor; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu
Nr. articol 2000-5377/102-000

Regletă de conexiuni senzor/actuator, cu 3 conductori; pt actuatoare de comut. PNP (high-side); cu contact de împământare; cu intrări colorate conductor; 1 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; portocaliu

Atât sursa de alimentare, cât şi toate căile de semnal pot fi combinate într-un singur conector detaşabil. De exemplu, conectoarele detaşabile preasamblate simplifică atât modularizarea utilajelor, cât şi a sistemelor. Datorită codării inerent clare a conectoarelor detaşabile şi a regletelor de conexiuni, erorile de cablaj sunt practic imposibile, indiferent de calificarea operatorului.

Linia de reglete de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare TOPJOB® S

Regletele de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare TOPJOB® S permit încapsularea mai multor senzori în cel mai mic spaţiu posibil, ocupând doar 3,5 mm pentru fiecare senzor. Aceste reglete de conexiuni sunt adaptate perfect secţiunilor transversale (0,34 până la 0,75 mm⊃2;) ale conductoarelor utilizate frecvent pentru senzori şi dispozitive de acţionare. Făcând parte din familia de reglete de conexiuni cu montaj pe şină TOPJOB® S de la WAGO, noile reglete de conexiuni pentru senzori/dispozitive de acţionare oferă multe avantaje: Tehnologia integrată de conectare cu anclanşare CAGE CLAMP® asigură conectare rapidă a conductoarelor şi conexiuni fiabile, chiar şi în condiţii ambiante agresive. Gama TOPJOB® S de conductoare de şuntare multifuncţionale stă la baza flexibilităţii standard în domeniu şi oferă soluţia potrivită pentru orice sarcină de conectare comună. De exemplu, se pot conecta în comun un număr nelimitat de reglete de conexiuni cu bare conductoare de şuntare cu anclanşare. Benzile de marcaj continue, cu mai multe linii permit etichetarea tuturor regletelor de conexiuni cu montaj pe şină TOPJOB®S în cel mai scurt timp posibil.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Împingeți cu ușurință performanța la vârf cu blocurile de borne TOPJOB ® S

În diverse aplicații industriale și instalații moderne de construcții, gama largă și versatilă de blocuri terminale montate pe șină de la WAGO oferă mai mult decât conexiuni electrice fiabile.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: