Noutăţi

Reglete cu două etaje TOPJOB®S cu intrări verticale pentru conductori

Cofretele de comandă sunt importante pentru funcţionarea fără probleme a utilajelor, echipamentelor şi sistemelor pentru clădiri. Acestea trebuie să găzduiască cât mai multe componente într-un spaţiu compact. Regletele de conexiuni montate pe şină TOPJOB®S de la WAGO au o reputaţie veche de a asigura funcţionarea sigură şi fără necesitate de mentenanţă a sistemelor, într-o diversitate largă de aplicaţii industriale şi instalaţii pentru clădiri.

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; L/L; fără suport marker; potrivit pentru aplicaţii Ex e II; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri
Nr. articol 2002-2201

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; L/L; fără suport marker; potrivit pentru aplicaţii Ex e II; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; L/L; cu suport marker; potrivit pentru aplicaţii Ex e II; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri
Nr. articol 2002-2231

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; L/L; cu suport marker; potrivit pentru aplicaţii Ex e II; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri

Regletă cu două etaje şi 4 conductori; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; L/L; fără suport marker; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri
Nr. articol 2002-2401

Regletă cu două etaje şi 4 conductori; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; L/L; fără suport marker; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri

Regletă de conexiuni cu două etaje; separator portocaliu; L; supradimensionat; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri
Nr. articol 2002-2201/098-000

Regletă de conexiuni cu două etaje; separator portocaliu; L; supradimensionat; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri

Regletă de conexiuni cu două etaje; separator gri; L; supradimensionat; Inserţii contacte numai la etaj superior; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri
Nr. articol 2002-2201/097-000

Regletă de conexiuni cu două etaje; separator gri; L; supradimensionat; Inserţii contacte numai la etaj superior; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; cu placă de capăt; L/L; fără suport marker; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri
Nr. articol 2002-2201/099-000

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; cu placă de capăt; L/L; fără suport marker; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri

Regletă de trecere cu două etaje şi 3 conductori; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; L/L; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri
Nr. articol 870-531

Regletă de trecere cu două etaje şi 3 conductori; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; L/L; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; cu poziţie suplimentară şunt la nivel inferior; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri/gri
Nr. articol 280-520

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; cu poziţie suplimentară şunt la nivel inferior; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri/gri

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă cu 4 cond. de protecţie; 2,5 mm²; PE; potrivit pentru aplicaţii Ex e II; fără suport marker; punere în comun internă; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; verde-galben
Nr. articol 2002-2207

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă cu 4 cond. de protecţie; 2,5 mm²; PE; potrivit pentru aplicaţii Ex e II; fără suport marker; punere în comun internă; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; verde-galben

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă cu 4 cond. de protecţie; cu placă de capăt; 2,5 mm²; PE; fără suport marker; punere în comun internă; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; verde-galben
Nr. articol 2002-2207/099-000

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă cu 4 cond. de protecţie; cu placă de capăt; 2,5 mm²; PE; fără suport marker; punere în comun internă; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; verde-galben

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri/gri
Nr. articol 280-519

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri/gri

Regletă cu două etaje şi 4 conductori; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; L/L; cu suport marker; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri
Nr. articol 2002-2431

Regletă cu două etaje şi 4 conductori; Regletă de conexiuni de trecere/trecere; L/L; cu suport marker; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă cu 4 cond. de protecţie; 2,5 mm²; PE; potrivit pentru aplicaţii Ex e II; cu suport marker; punere în comun internă; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; verde-galben
Nr. articol 2002-2237

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă cu 4 cond. de protecţie; 2,5 mm²; PE; potrivit pentru aplicaţii Ex e II; cu suport marker; punere în comun internă; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; verde-galben

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă cu 4 cond. de protecţie; cu placă de capăt; 2,5 mm²; PE; cu suport marker; punere în comun internă; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; verde-galben
Nr. articol 2002-2237/099-000

Regletă de conexiuni cu două etaje; Regletă cu 4 cond. de protecţie; cu placă de capăt; 2,5 mm²; PE; cu suport marker; punere în comun internă; pentru şină DIN 35 x 15 şi 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; verde-galben

Această moştenire este continuată de noile reglete de conexiuni cu două etaje TOPJOB® S cu intrări verticale pentru conductori (15°), sunt uşor de utilizat, mai ales în spaţii restrânse. Regletele sunt perfecte pentru aplicaţii cu în spaţii restranse, în cutii de conexiuni sau în vecinătatea conductelor de cabluri, datorită intrărilor pentru conductori şi sloturilor de utilizare care facilitează conectarea conductorilor in partea de sus. Proiectarea noilor reglete de conexiuni cu două etaje TOPJOB® S de la WAGO a fost condiţionată şi de posibilitatea de utilizare. Este inclusă o tehnologie simplă ce conexiune cu arc care oferă avantaje importante în timpul cablării, necesitând doar câteva mişcări. În funcţie de tipul de conductor, conductorii pot fi pur şi simplu împinşi în dispozitivele cu tehnologie de conectare prin împingere - "push-in".

În plus, noile reglete de conexiuni cu două etaje TOPJOB® S sunt excepţional de inguste (5,2 mm/0,205 ţoli), ceea ce permite montarea mai multor blocuri pe o şină DIN. Un avantaje semnificativ al acestor noi reglete cu două etaje este faptul că se pot conecta de două ori mai multe puncte de prindere pentru aceeaşi lăţime a regletei. Utilizatorii beneficiază si de facilitatea slotului de tip jumper dual pe ambele etaje, ceea ce permite diverse opţiuni de legare în comun. Conductori de şuntare verticali permit multiplicarea potenţialelor pe ambele etaje. Slotul de marcare înclinat lateral (10°) permite citirea de sus.

Reglete de conexiuni cu două etaje TOPJOB® S cu intrări verticale pentru conductoari sunt proiectate pentru conductoari de la 0,25 la 4 mm2 (22–12 AWG) şi un curent nominal de 24 A. Intensitatea maximă a curentului la 4 mm⊃2; (12 AWG) este 28 A. Ca în cazul tuturor modelelor TOPJOB® S, se poate utiliza o gamă largă de accesorii pentru noile reglete cu două etaje, de la conductori de şuntare, la materiale de etichetare.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Împingeți cu ușurință performanța la vârf cu blocurile de borne TOPJOB ® S

În diverse aplicații industriale și instalații moderne de construcții, gama largă și versatilă de blocuri terminale montate pe șină de la WAGO oferă mai mult decât conexiuni electrice fiabile.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: