Componente de trecere

Tehnologia versatilă pentru conectare, marca WAGO pentru aplicaţiile in panou vă oferă flexibilitate nelimitată pentru a găsi soluţii. Selectaţi dintre diferitele combinaţii de conexiuni permanente şi conexiuni pentru dispozitive de inserţie, cu conductor direct sau cu contacte lipite.

Beneficiile dvs.:

  • Gamă largă de produse pentru aplicaţii multiple

  • Diverse opţiuni de montaj pentru îndeplinirea cerinţelor dvs.

  • Contact de împământare direct la carcasă

  • Prindere internă, contacte cu pliere a conductorului şi contacte lipite

  • Conexiune universală cu arc pentru toate tipurile de conductori

  • Gama de conductori: 0,08 … 16 mm⊃2; (28 … 6 AWG)

Prezentarea produsului

Soluţiile noastre de conexiuni de trecere prin panouri

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Conectori detaşabili

Rapide, fiabile, detaşabile: Gama vastă de conectori detaşabili pentru aplicaţii de trecere prin panouri de la WAGO se conectează perfect la dispozitivele dvs. Gama largă de produse include şi diverse tipuri de montaj. O selecţie amplă de diverse familii de produse cu diverse mărimi vă oferă întotdeauna soluţia potrivită pentru conectarea cu dispozitive detaşabile.

  • Instalare, întreţinere sau schimbare rapidă a dispozitivelor datorită soluţiilor detaşabile

  • Conexiune universală cu arc pentru toate tipurile de conductori

  • Conectori lipiţi (THT şi THR) pentru conectarea plăcuţelor de circuite imprimate interne

  • Conectori cu conexiune prin fir şi flanşă de montaj pentru conectarea conductorilor interni

  • Flanşă înclichetabilă pentru montaj de trecere prin panou fără unelte

  • Pentru conexiuni conductor la placă, placă la conductor şi placă la placă

h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Reglete de trecere

Regletele de trecere sunt ideale pentru conectarea de conductori interni şi externi. Asamblarea uşoară, fără unelte, asigură o instalare rapidă. Diversele combinaţii de culori asigura marcarea particularizată a punctelor de conexiune.

  • Conexiune universală cu arc pentru toate tipurile de conductori, interni şi externi, de până la 16 mm⊃2; (6 AWG)

  • Asamblare uşoară, fără unelte, cu cleme de blocare şi reţinere

  • Seriile 828: deschideţi simultan cu uşurinţă mai multe cleme prin intermediul acţionării convenabile cu pârghie

  • Contact direct de împământare cu incinta/panoul (seria 826)

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Reglete de conexiuni detaşabile cu montaj pe şină DIN

X-COM®-SYSTEM este un sistem modular care reduce timpii şi costurile de cablaj. Pe lângă regletele de conexiuni detaşabile cu montaj pe şină DIN, X-COM®-SYSTEM include şi variante constructive pentru trecere prin panouri şi alte aplicaţii. Sunt disponibili conectori tată cu diverse opţiuni de montaj: flanşe de trecere pentru metode de montaj cu şurub sau similare şi flanşe înclichetabile pentru asamblare fără unelte. Jumătatea corespunzătoare constă din conectoru mamă drepţi sau în unghi cu 1 sau 2 conductori.

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

Reglete de conexiuni PCB

Regletele noastre de conexiuni pentru plăcuţe de circuite imprimate pentru aplicaţii de trecere prin panouri sunt ideale pentru conectarea încastrată a dispozitivelor fără acţionare frontală. Aceste reglete de conexiuni pentru plăcuţe de circuite imprimate sunt disponibile cu distanţare de 5, 7,5 şi 10 mm între pini (0,196, 0,295 şi 0,394 ţoli).

  • Conexiune universală cu arc pentru toate tipurile de conductori

  • Flanşe de montaj opţionale pentru siguranţă mecanică suplimentară în carcasă

  • Aliniate cu incinta sau proeminente

  • Port de testare paralel cu intrarea de conductor

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: sistemul de conectare detaşabilă

Un arc din CrNi înseamnă aplicarea unei forţe duble de contact: acest principiu face picoMAX® cu până la 30 % mai compact decât alte sisteme de conectare.

  • Construcţie compactă: economie de spaţiu de până la 30 %

  • Sistem de contact simplificat în mod radical

  • Construcţie specială, tehnologie inovatoare de conectare cu arc şi materialul izolator nou garantează o fiabilitate absolută a contactului, chiar şi la temperaturi ambiante ridicate

  • Rezistenţă foarte ridicată la vibraţii de până la 20 g pentru conexiunile conductor la placă datorită dispozitivelor de blocare integrate şi unui conector mamă care este acoperit aproape complet de conectorul tată

  • Testare eficientă, prin fanta de testare paralelă cu intrarea conectorului

alle-produkte_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Toate produsele

Descoperiţi diversitatea componentelor de trecere de la WAGO.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: