MM-32260 website update Mini terminal blocks_Motorblock_2000x2000.jpg

Regletele miniaturale montate pe șină – o adevărată minune pentru economisirea spațiului

Regletele în miniatură cu montare pe șină TOPJOB® S de la WAGO cu fante de operare sau butoane au un design compact, făcându-le ideale pentru conexiunile în cutiile de borne înghesuite ale motoarelor sau pompelor, de exemplu.

Designul compact al regletelor TOPJOB® S Mini-Mount pe șină le face deosebit de potrivite pentru conexiunile în interiorul cutiilor de borne înghesuite ale motoarelor sau pompelor, de exemplu.

Pe scurt:

  • Secțiunea transversală nominală: 1 (1,5) mm² | 2,5 (4) mm²,
    Curent nominal: 13,5 (17,5) A | 24 (32) A
    Tensiune nominală: 500 V | 800 V IEC

  • Opțiuni de montare personalizate

  • Terminare CAGE CLAMP®

Prezentarea produsului

Reglete cu montare pe șină mini în uz

Conexiune dispozitiv în tehnologia clădirilor – Unitatea exterioară a unui sistem de aer condiționat split

Componente mici, marcare mare – suprafața mare de marcare a regletelor TOPJOB® S Mini Rail-Mount oferă o organizare clară rapidă în subsisteme compacte.

Conexiunea dispozitivului în dulapuri de comandă

Dimensiuni mai mici înseamnă o potrivire mai bună – Regletele TOPJOB® S Mini cu montare pe șină oferă un design compact pentru conectarea dispozitivelor în dulapuri de comandă.

DESCOPERIȚI DIVERSITATEA REGLETELOR NOASTRE MINIATURALE

MM-32260 website update Mini terminal blocks_1_2000x1125_.jpg

Două dimensiuni pentru toate tipurile de conductor

Cu secțiuni transversale de 1 mm² și 2,5 mm², pot fi conectați conductori fini de la 0,14 la 1 mm² în versiunea mai mică și de la 0,25 la 2,5 mm² în versiunea mai mare; Se pot conecta, de asemenea, conductori masivi de până la 1,5 mm² și 4 mm².

Opțiuni de montare

Mini-regletele WAGO oferă mai multe opțiuni de montare pentru o flexibilitate excepțională. Pot fi montate direct pe o șină DIN de 15 x 5,5 mm sau pe o placă de montare cu flanșă sau picior de fixare cu fixare.

Selectați opțiunea de montare:

Montare pe șină DIN-15

Cu un slot de operare sau un butonContact la sol (direct)Placă de montare prin piciorul de montare cu înclichetareCu un slot de operare sau un butonLățimea plăcii de montare: 0,6 mm (min.) / 1,2 mm (max.)Placă de montare prin flanșă de montareCu un slot de operare sau un butonMontare prin șurub M4

Tipuri de acționare

Mini blocurile terminale WAGO sunt disponibile cu două tipuri de acționare: blocuri terminale cu butoane sau sloturi de funcționare - ambele tipuri permit terminarea directă prin conexiuni CAGE CLAMP® Push-in.

Avantaje:

Apăsați-Butonul

  • Utilizarea oricărui instrument manual standard.

  • Culoarea portocalie evidențiază actuatorul, oferind utilizatorilor o privire de ansamblu clară dintr-o privire.

  • Butonul de apăsare a devenit sinonim cu comoditatea, făcându-l soluția de bază a industriei pentru cablarea în teren.

Slot de operare

  • Instrumentul rămâne în fanta de operare - ambele mâini sunt libere pentru cablare.

  • După introducere, instrumentul de acționare marchează punctul de prindere și îl menține deschis.

Accesorii

Mini regleta WAGO este cea mai mică versiune din portofoliul TOPJOB® S. Și pentru că fac parte din familie, toate accesoriile TOPJOB® S de încredere în industrie sunt, de asemenea, compatibile cu blocurile de borne mini:

  • Gama de jumperi: pot fi folosite jumperii standard TOPJOB® S. De exemplu, utilizați jumperii pre-asamblate pentru o conexiune stea (2000-405/011-000) sau o conexiune delta (2000-406/011-000).

  • Bandă de marcare: banda de marcare continuă WAGO permite marcarea cu economie de timp și de cost - până la trei linii simultan.

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; cu port test; marcare laterală şi centru; pentru şină DIN-15; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri
Nr. articol 2250-1201

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; cu port test; marcare laterală şi centru; pentru şină DIN-15; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; cu port test; marcare laterală şi centru; pentru şină DIN-15; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru
Nr. articol 2250-1204

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; cu port test; marcare laterală şi centru; pentru şină DIN-15; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; Regletă de capăt cu flanşă de montare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri
Nr. articol 2250-301

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; Regletă de capăt cu flanşă de montare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; Regletă de capăt cu flanşă de montare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru
Nr. articol 2250-304

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; Regletă de capăt cu flanşă de montare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; Regletă de capăt cu flanşă de montare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; verde-galben
Nr. articol 2250-307

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; Regletă de capăt cu flanşă de montare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; verde-galben

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; cu picior de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri
Nr. articol 2250-311

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; cu picior de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; cu picior de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru
Nr. articol 2250-314

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; cu picior de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; cu picior de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; verde-galben
Nr. articol 2250-317

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; cu picior de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; verde-galben

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; Regletă de conexiuni fără flanşă de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri
Nr. articol 2250-321

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; Regletă de conexiuni fără flanşă de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; Regletă de conexiuni fără flanşă de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru
Nr. articol 2250-324

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; Regletă de conexiuni fără flanşă de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; Regletă de conexiuni fără flanşă de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; verde-galben
Nr. articol 2250-327

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu buton cu reţinere; 1 mm²; Regletă de conexiuni fără flanşă de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; verde-galben

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; cu port test; marcare laterală şi centru; pentru şină DIN-15; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri
Nr. articol 2050-1201

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; cu port test; marcare laterală şi centru; pentru şină DIN-15; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; Regletă de capăt cu flanşă de montare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru
Nr. articol 2050-304

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; Regletă de capăt cu flanşă de montare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; cu port test; marcare laterală şi centru; pentru şină DIN-15; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru
Nr. articol 2050-1204

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; cu port test; marcare laterală şi centru; pentru şină DIN-15; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; Regletă de capăt cu flanşă de montare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; verde-galben
Nr. articol 2050-307

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; Regletă de capăt cu flanşă de montare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; verde-galben

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; cu picior de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri
Nr. articol 2050-311

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; cu picior de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; cu picior de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru
Nr. articol 2050-314

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; cu picior de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; albastru

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; cu picior de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; verde-galben
Nr. articol 2050-317

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; cu picior de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; verde-galben

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; Regletă de conexiuni fără flanşă de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri
Nr. articol 2050-321

Regletă de trecere mini cu 2 conductori; cu sloturi de operare; 1 mm²; Regletă de conexiuni fără flanşă de montare cu înclichetare; marcare laterală şi centru; cu port test; CAGE CLAMP® înclichetare; 1,00 mm²; gri

Sfat practic

Eficiență și precizie pentru dulapuri de comandă

WAGO oferă perechea digitală potrivită pentru fiecare provocare

Perechile digitale de la WAGO creează un lanț digital de valoare adăugată consistent în fabricarea dulapurilor de control, reducând ratele de eroare în acest proces.

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Toate produsele

Descoperiţi diversitatea de sisteme de reglete de conexiuni cu montaj pe şină de la WAGO.

Contactul dvs. WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional Service Offerings: