Subiecte

Eficiență simplificată

  • 6/7/2021
  • Creșteți-vă eficiența cu regletele cu montare pe șină TOPJOB® S, inclusiv accesorii și software.
    Termenele de livrare tot mai strânse, scăderea costurilor și o penurie tot mai mare de forță de muncă calificată creează provocări pentru fabricarea aparatelor de comutare. A rămâne competitiv și rentabil în acest mediu necesită produse și sisteme sofisticate și eficiente de-a lungul întregului lanț de proces.

    Selecția noastră de produse perfect potrivite

    Configurator Smart Designer

    Configuratorul Smart Designer de la WAGO pentru produsele WAGO vă oferă acces la proiecte în orice moment, de oriunde în lume – nu necesită instalare. Economisiți timp și evitați erorile cu procesarea proiectului independent de locație și verificări sustenabile de la început. Generați liste complete de articole – direct prin Smart Designer sau cu interfețe adecvate pentru sistemul dumneavoastră de inginerie la nivel superior.

    Sistem de marcare

    Finalizați sarcinile mai repede – economisește timp prin sistemul puternic de marcare Smart Script de la WAGO pentru toate componentele dulapului de comandă. Creați benzi de marcare detaliate cu până la trei linii direct din Smart Designer sau prin Smart Script. Imprimanta noastră inteligentă vă oferă, de asemenea, opțiunea de a vă imprima marcajele direct printr-o mare varietate de sisteme.

    Sistem de reglete montate pe șină

    Economisiți timp și evitați erorile în realizarea aparatului dvs. de distribuție: Datorită tehnologiei de conectare fiabile prin înclichtare și unei variante de acționare (pârghii, butoane și fante de operare), regletelor noastre cu montare pe șină sunt deosebit de ușoare și permit o manipulare rapidă, atât în atelier și în teren.

    PROCESE EFICIENTE

    Creșterea eficienței este esențială pentru producția de aparate de comutație competitivă și rentabilă. Linia noastră de reglete cu montare pe șină TOPJOB® S, accesoriile asociate și software-ul suplimentar vă oferă componente care sunt perfect calibrate între ele pentru un proces de inginerie eficient – de la planificare până la livrare. Pe lângă linia noastră ușor de utilizat de reglete montate pe șină, aceasta include și furnizarea de date și macrocomenzi de înaltă calitate despre produse CAE, interfețe perfecte pentru instrumentele noastre, cum ar fi configuratorul online Smart Designer, la instrumente CAE, cum ar fi EPLAN sau WSCAD și marcarea detaliată și continuă, pe care o puteți genera deja utilizând Smart Designer sau Smart Script și care oferă ulterior o imagine de ansamblu semnificativ mai clară a instalației de comutare.

    Interviu

    MM-36443 new website page TOPJOB® S_WAGO0364_2000x1125_.jpg

    Switchgear manufacturers are constantly faced with the challenge of optimizing their production chain and making it more efficient in order to remain competitive.

    Rainer Kampenga, Project Planning for Industry

    Care sunt provocările în prezent în procesul de inginerie?

    Provocările în planificarea unui dulap de control apar adesea din specificațiile în sine. De exemplu, tot mai multe funcții trebuie să fie găzduite într-un spațiu din ce în ce mai mic. Acest lucru necesită o planificare foarte detaliată deja la începutul fazei de planificare pentru a selecta componente – de exemplu, reglete montate pe șină – care sunt cât mai eficiente și economisesc cât mai mult spațiu posibil. Necesitatea de a accesa cât mai repede datele tehnice ale unui produs reprezintă o altă provocare. Nimeni nu mai are timp pentru cercetări laborioase de fundal asupra unei componente. Generarea de diagrame de circuit necesită, de asemenea, biblioteci extinse de macro-producători pentru a permite desene corecte.

    Unde vedeți potențialul de optimizare?

    Un factor important este fluxul de informații între interfețe. Acest proces trebuie să prevină pierderea sau lipsa informațiilor. Transferul de informații nu trebuie să fie prea complicat – de exemplu, dacă listele de articole mai trebuie să fie transferate manual de la un sistem la altul. Dacă lucrurile merg prost la interfețe, acest lucru poate cauza erori sau dus-întors frecvente și consumatoare de timp. De asemenea, este important să existe o continuitate reală a datelor, de la planificare până la livrare. Transferul de date trebuie să se desfășoare fără probleme și ușor, iar documentele de producție trebuie să fie clare și ușor de citit. Este important să oferiți cantitatea potrivită de informații relevante în cât mai puține schimburi posibile – de preferat deschise.

    Ce produse vor fi relevante pentru asta în viitor?

    Informația este totul. Ca întotdeauna, producătorii vor trebui în continuare să furnizeze date corecte, complete, cu o calitate constantă – și să facă acest lucru în mod consecvent pentru toate formatele standard de piață. Pe lângă fișele tehnice, aceasta include și schema de circuit și macrocomenzile structurii 2D și 3D. Instrumentele care facilitează planificarea proiectelor sunt, de asemenea, utile, de ex. pentru calcul, verificări de sustenabilitate, suport de marcare și punere în funcțiune. În mod ideal, aceste instrumente ar trebui să fie încărcate din sistemul principal de planificare a proiectelor sau chiar să ruleze acolo ca supliment, pentru a se asigura că totul funcționează împreună în mod curat. Ca regulă generală, cu cât am nevoie de mai puțin timp pentru planificarea proiectului, cu atât sunt mai fericit să folosesc produsul. Același lucru este valabil și pentru manipularea în timpul instalării și cablării.

    Aplicații clienți

    A merge înainte în loc să stai pe loc

    Transmiterea, golirea, umplerea, dozarea – HECHT testează de câțiva ani comportamentul mărfurilor în vrac în centrul său tehnic. Timpii de reacție scurti sunt importanți pentru atașarea și detașarea senzorilor și pentru schimbarea produsului. Utilizarea regletelor cu montare pe șină WAGO TOPJOB® S cu pârghii face aceste sarcini mult mai ușoare. Sebastian Wiesenbart, director de tehnologia automatizării la HECHT, ne spune întreaga poveste a succesului lor.

    Un sistem inovator pentru recuperarea unei resurse naturale valoroase

    Vaci, boi, porci: Districtul Broken din Renania de Nord-Westfalia este o zonă rurală, iar animalele depun substanțe nutritive importante. Sărurile de azot, fosfor și potasiu pot fi recuperate din gunoi de grajd lichid – așa că este păcat să le irosești. Asta i-a dat lui Doris Nienhaus, CEO al NDM Naturwerkstoffe GmbH din Velen, o idee inovatoare, care nu a mai fost văzută până acum. De asemenea, au implicat 90 de fermieri din regiunea Broken și blocul terminal TOPJOB® S cu pârghie de la WAGO.

    Un distribuitor de cabluri de semnal eficient, care respectă standardele în infrastructura feroviară

    Eficientizarea dezvoltării distribuitorilor de cabluri de semnal – acesta este scopul specialistului în cablu și telecomunicații Comtec. În configuratorul Smart Designer de la WAGO, această companie internațională a găsit o platformă de inginerie digitală care oferă suport de încredere și durabil pentru acest demers – de exemplu, pentru industria feroviară, care este foarte bazată pe standarde.

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    WAGO Kontakttechnik Romania SRL

    Additional service offerings: