Subiecte

Iluminarea scenelor cu multiplex digital (DMX)

Noua funcţie DMX permite aplicaţii de controlare a iluminatului şi mai multă versatilitate.

Modulul de interfaţă serială de la WAGO este compatibil cu acest protocol şi poate fi utilizat fie ca master, fie ca slave DMX. Această flexibilitate susţine implementarea de soluţii versatile.

DMX este un protocol utilizat pentru controlarea iluminatului.

Protocolul multiplex digital (DMX) îşi are originea în domeniul scenic şi al evenimentelor pentru controlarea echipamentelor de iluminat inteligente şi a dispozitivelor pentru efecte speciale. DMX este utilizat tot mai mult şi în clădiri comerciale pentru aplicaţii care includ controlarea culorilor şi a temperaturii de culoare a luminii.

În aceste clădiri, lumina este utilizată frecvent drept element de design, de exemplu, pentru efecte şi iluminat arhitectural, pentru iluminarea faţadelor şi pentru accentuarea anumitor caracteristici arhitecturale. Protocolul se concentrează pe tehnologia modernă cu LED, utilizată pentru efecte de iluminat special deoarece este eficientă şi oferă o gamă uimitoare de culori.

dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX System Graphics

Caracteristicile sistemului DMX

DMX este bazat pe standardul de interfaţă serială RS-485. În mod tipic, se utilizează fişe XLR tripolare pentru conexiunile de cabluri.

DMX Master

  • Scrierea de telegrame DMX de la sistemul WAGO-I/O-SYSTEM la dispozitivele DMX (de exemplu, comutare, varierea intensităţii, controlarea culorii luminilor LED)

  • Transmiţător DMX pentru 1 până la 512 canale

DMX Slave

  • Citirea telegramelor DMX pentru procesare suplimentară în sistemul WAGO-I/O-SYSTEM (de exemplu, comutarea iluminatului incintelor vaste de la consola de control DMX a iluminatului)

  • 21 de canale DMX (dimensiune imagine proces = 24)

  • Selectare a oricărui interval de adrese din intervalul total de adrese DMX printr-un canal de pornire ajustabil (WAGO-I/O-CHECK de la versiunea 3.10.8)

Produse DMX de la WAGO

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

RS-232/485 (750-652 / 753-652) Interfaţă serială

Acest modul de interfaţă serială conectează dispozitive cu interfaţă RS‐485/422 sau RS-232 la sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750. De asemenea, asigură gateway-uri între interfaţa serială şi sistemele de magistrale industriale acceptate de sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: