Noua serie EPSITRON® de întrerupătoare electronice cu un singur canal de la WAGO protejează sigur sistemele dvs. contra supraintensităţii şi a scurtcircuitelor. Protecţia pe partea secundară se va declanşa chiar în cazul unei supraintensităţi reduse care se încadrează în condiţiile prevăzute de EN 60204, făcând astfel posibilă utilizarea unui dispozitiv de reţea elementar cu cost redus. Declanşare se produce la doar 4 ms în cazul unui scurtcircuit puternic.
În plus, aceste noi module au lăţimea de doar 6 mm (0,236 ţoli), ceea ce le face cele mai subţiri ECB-uri disponibile în prezent. Acestea sunt cu aproximativ 66 % mai mici decât întrerupătoarele miniaturale pentru o economie şi mai mare de spaţiu, mai ales când sunt utilizate în dulapuri de comandă.
Performanţa asigură pornirea uniformă a sistemului, chiar şi sub sarcini ridicate. Aceste ECB-uri de la WAGO permit cuplarea de sarcini de peste 50.000 de microfarazi fără a necesita alte acţiuni sau modificarea intensităţii nominale, ajutând la reducerea declanşărilor eronate din cauza şocurilor de curent la anclanşare.