MM-388368_website-update_IF-categories_interface-modules_system-wiring_08_2000x2000.jpg

Sistem de cablaj

Cablaţi componentele individuale din sistemul dvs. de automatizare într-un mod rapid, sistematic şi uşor, cu soluţiile de cablare a sistemului WAGO. Pe măsură ce creşte complexitatea sistemelor şi a soluţiilor pentru dulapuri de comandă, soluţiile noastră vă vor economisi timp şi bani pentru planificare, asamblare şi punere în funcţiune.

Avantajele dvs.:

  • Conectare fără erori a componentelor individuale

  • Cablurile de sistem preasamblate permit cablarea rapidă

  • Module de interfaţă pentru până la 16 canale

  • Diverse opţiuni de marcare pentru identificare clară

interface-kabel_2000x2000px.jpg

Cabluri de interfaţă

Cablurile de interfaţă de la WAGO oferă conectare uşoară a modulelor de intrări/ieşiri de la WAGO la interfaţa potrivită sau la modulul de relee potrivit dotat cu conector mamă cu 10 sau 20 de poli.

Avantaje:

  • Conectare rapidă şi simplă între niveluri de conectare (senzori şi dispozitive de acţionare) şi controlere

  • Pentru flexibilitate superioară în planificarea sistemelor, disponibile şi cu capete de cablu deschise

  • Economii de timp prin cabluri de interfaţă preasamblate

uebergabemodule_2000x2000px.jpg

Module de interfaţă pentru cablarea sistemelor

Modulele de interfaţă de la WAGO pentru cablarea sistemelor asigură conexiuni sigure, care nu necesită întreţinere, la sistemul WAGO-I/O-SYSTEM şi la multe alte controlere prin utilizarea de cabluri de interfaţă preasamblate. Cu această abordare, reduceţi semnificativ cheltuielile pentru cablarea sistemelor.

Avantaje:

  • Cablaj cu densitate ridicată în dulapul de comandă care asigură economie de spaţiu

  • Utilizarea modulelor de intrări/ieşiri digitale şi analogice

  • Cablare prealabilă rapidă şi repoziţionarea simplă a punctului de conectare

  • Conexiuni sigure, care nu necesită întreţinere cu tehnologia de conectare CAGE CLAMP®

Descoperiți produse

Aflați mai multe despre acest subiect

alle-produkte_systemverkabelung_2000x1125_o.jpg

Toate produsele

Descoperiţi diversitatea produselor de cablare a sistemelor de la WAGO.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: