3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1125.png

Întrerupătoarele electronice (ECB-uri)

O capacitate ridicată de cuplare este cuplată cu un releu electronic.

ECB-urile compacte de la WAGO reprezintă soluţia când au prioritatea siguranţa şi superioritatea raportului preţ/performanţă.

ECB-urile din familia EPSITRON® au multe de oferit:

  • Oferă protecţie de încredere contra suprasarcinilor şi scurtcircuitelor.

  • De asemenea permit activarea sarcinilor de mare capacitate de 50.000 de microfarazi şi mai mari, fără a fi necesară creşterea intensităţii nominale.

  • Modele cu unul, două, patru şi opt canale cu intensităţi nominale de la 0,5 la 12 A vă oferă flexibilitatea de care aveţi nevoie pentru setarea intensităţii nominale care corespunde aplicaţiilor dvs. individuale.

  • Cu o lăţime maximă de 45 mm (1,772 ţoli), aceste ECB-uri sunt caracterizate de o densitate înaltă a canalelor pentru a se economisi spaţiu în dulapul de comandă.

  • Anumite dispozitive sunt disponibile şi cu limitare activă a intensităţii, care previne suprasolicitarea sursei de alimentare în timpul unui scurtcircuit.

ECB-uri cu un singur canal

Cu o lăţime de doar 6 mm (0,236 ţoli), aceste noi întrerupătoare sunt cele mai înguste ECB-uri disponibile în prezent pe piaţă. Acestea sunt cu aproximativ 66 % mai mici decât întrerupătoarele miniaturale pentru o economie şi mai mare de spaţiu, mai ales când sunt utilizate în dulapuri de comandă. Aceste ECB-uri permit cuplarea de sarcini de peste 50.000 de microfarazi fără a necesita alte acţiuni sau modificarea intensităţii nominale, ajutând la reducerea declanşărilor eronate din cauza şocurilor de curent la anclanşare.

Avantajele dvs.:

  • 24 V CC / în şase versiuni pentru intensităţi nominale de la 1 la 8 A

  • Cu culoarea dispozitivelor codată în funcţie de intensitatea nominală

  • O versiune extrem de subţire

  • Capacitate de cuplare: >50,000 µF

  • Domeniu amplu de temperaturi de operare: −25 … +70°C (−13 … +158°F)

  • Resetare, cuplare/decuplare directă pe modul sau de la distanţă prin semnal de intrare digital

  • Ieşire de semnal declanşat poate fi combinată şi ca semnal de grup pentru până al 30 de dispozitive

  • Certificări: CE, UL 61010, UL 2367

ECB-uri cu 2, 4 şi 8 canale

ECB-urile compacte de la WAGO asigură protecţie de încredere cu raport preţ/performanţă superior. Oferă caracteristici remarcabile şi protecţie de încredere contra suprasarcinilor şi scurtcircuitelor. Cu o lăţime maximă de 45 mm (1,772 ţoli), aceste ECB-uri sunt caracterizate de o densitate înaltă a canalelor pentru a se economisi spaţiu în dulapul de comandă.

Avantajele dvs.:

  • Întrerupător cu două, patru şi opt canale cu intensităţi reglabile de la 0,5 la 12 A

  • Capacitate mare de cuplare: >50,000 µF

  • Capacitate de comunicare: monitorizare şi resetare de la distanţă

  • Opţional, limitare activă a intensităţii

  • Certificări: CE, UL 60950, UL 2367, GL

De ce protecţie cu siguranţe pe partea secundară?

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

Pe partea secundară, sursele de alimentare în comutaţie furnizează tensiune de CC pentru controlarea sarcinilor pe circuite (de exemplu, controlere, panouri de control, afişaje şi relee auxiliare). Aceste circuite de control necesită şi ele protecţie a cablajului şi, dacă sarcina nu are un dispozitiv de protecţie propriu, protecţie a dispozitivelor. În plus, Directiva privind utilajele EN 60204 impune detectarea defectelor de împământare periculoase în circuitele de comandă şi decuplarea în interval de cinci secunde.

Protecţia contra supraintensităţii în sursele de alimentare în comutaţie primare reacţionează foarte rapid la supraintensităţi pe partea de ieşire. Protecţia selectivă a căilor de curent individuale în circuitul secundar prin siguranţe sau întrerupătoare convenţionale este adeseori ineficientă dacă sursa de alimentare nu poate furniza o scurtă supraintensitate.

Ce tipuri de protecţie cu siguranţe există?

grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Termică

Aplicaţii posibile:

  • Joasă tensiune, înaltă putere şi siguranţe DP

  • Sunt necesare supraintensităţi ridicate pentru declanşare rapidă

Explicaţie:

  • În exemplu: supraintensitate de zece ori (în raport cu intensitatea nominală a siguranţei): declanşare în interval de 30 ms (cel mai bun caz) sau de 200 ms (cel mai rău caz)

  • Supraintensitate de doar două ori: declanşare în interval de 2 s (cel mai bun caz) sau >100 s (cel mai rău caz)

grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

Termică şi magnetică

Aplicaţii posibile:

  • Prezentă în întrerupătoare sau în întrerupătoarele automate de protecţie pentru motoare

  • Sunt necesare supraintensităţi ridicate pentru declanşare rapidă

Explicaţie:

  • În exemplu: supraintensitate de trei până la cinci ori pentru caracteristica B şi funcţionare cu CA, factor de siguranţă suplimentar 1,2 sau 1,5

  • Astfel , în cel mai rău caz, este necesară o intensitate de declanşare de 7,5 ori mai mare decât intensitatea nominală.

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

Electronică

Aplicaţii posibile:

  • Asigură setări de precizie

  • Timp de reacţie scurt, chiar şi la supraintensităţi reduse

  • Este posibilă protecţia cablurilor lungi cu secţiuni transversale mici

Explicaţie:
ECB-urile asigură protecţie de încredere chiar şi la supraintensităţi reduse şi lungimi mari ale cablurilor.

Cum funcţionează un ECB?

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

ECB-ul verifică dacă intensitatea de ieşire este mai mare decât cea nominală. Imediat ce intensitatea de ieşire depăşeşte valoarea nominală, ieşirea este decuplată electronic printr-un tranzistor de comutaţie. Timpul de declanşare depinde de mărimea supraintensităţii. Măsurarea intensităţii de ieşire, procesarea şi calcularea timpului de declanşare, precum şi acţionarea tranzistorului de comutaţie sunt realizate de un microprocesor care monitorizează unul sau mai multe canale de ieşire. Timpii de declanşare corespunzători pot fi preluaţi din graficul din dreapta.

Avantajele ECB:

grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg
  • Decuplarea supraintensităţilor şi a scurtcircuitelor de pe partea secundară - chiar şi în cazul cablurilor lungi cu secţiuni transversale mici - precisă, rapidă şi repetată

  • Selectivitate, mai ales în cazul ECB-urilor cu limitare activă a intensităţii

  • Controlare de la distanţă prin intrare şi ieşire digitală

  • Funcţii de comunicare prin transfer serial de date prin intrare şi ieşire digitală

  • Mărime şi lăţime de instalare avantajoase, de exemplu, opt canale de ieşire în doar 42 mm (1,653 ţoli) care economiseşte peste 70 % din spaţiul de instalare în comparaţie cu întrerupătoarele miniaturale

  • Se poate aloca o intensitate nominală fiecărui canal

  • Îndeplineşte cerinţele EN 60204-1 privind decuplarea sigură a defectelor de împământare după cinci secunde

Communication

Communication 1.0
Digital Signaling (S/P)

The electronic circuit breaker can be reset via digital control signal. The 787-2861 ECB can also be switched on and off with this control signal. A digital output signal indicates the status of the channel or the sum of the channels for 787-166x ECBs. For some devices, this signal is potential-free (P).

Communication 2.0
Manchester Protocol (M)

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: