Noutăţi

Economii maxime de spaţiu la o rezoluţie mai ridicată: bobine Rogowski

Noile bobine Rogowski care economisesc spaţiu din seria 855 de la WAGO sunt impresionante datorită clasei 1 de precizie de măsurare conform EN 61869 pe lângă dimensiunile lor.

Metoda optimă de măsurare a curentului pentru montaj pentru achiziţie de date energetice cu economie de spaţiu: bobinele Rogowski din seria 855 de la WAGO pot fi montate uşor în sisteme existente şi, cel mai important, fără întreruperea proceselor în derulare. Cu această tehnologie, nu există efecte de saturaţie, adică bobinele Rogowski pot măsura o gamă largă de curenţi primari fără pierderi de precizie. Metodele moderne de producţie permit o precizie de clasă 1 conform EN 61869 şi fac vetustă comparaţia între bobină şi instrumentul de măsurare.

Tensiuni de izolaţie nominale ridicate de 1.000 V Cat. III/600 V Cat. IV şi diametrul disponibil al bobinei de 70, 125 şi 175 mm fac posibile noi opţiuni de instalare. Liniile de semnal de 1,5 şi 4,5 m evită prelungirile costisitoare care afectează semnalul. Îmbunătăţiri tehnice suplimentare precum suporturile de montaj pentru fixarea colierelor de cabluri, încuietoarea tip baionetă etanşabilă şi gama largă de temperaturi de la −40 °C la +80 °C garantează o manevrare sigură şi uşoară.

Prezentarea produsului

Nr. articol 855-9100/2000-000

Rogowski coil; Primary rated current: 2000 A; Output signal: 40.2 mV; Cable length: 1.5 m

Măsurarea puterii trifazate; Bobine Rogowski de 690 V c.a.
Nr. articol 750-495/000-002

Măsurarea puterii trifazate; Bobine Rogowski de 690 V c.a.

Nr. articol 789-652

Current signal conditioner; Input for Rogowski coils; 2,50 mm2

Cum funcţionează bobinele Rogowski

Bobina Rogowski este plasată în jurul unui cablu sau al unei bare de curent. Curentul alternativ care circulă prin conductor induce o tensiune proporţională în bobina Rogowski.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg

Transformatoare de curent şi divizoare de tensiune

Performanţă energetică maximă durabilă: WAGO vă oferă soluţia potrivită pentru fiecare pas necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: