Noutăţi

Securitate maximă la viteză maximă: întrerupătoarele electronice cu un singur canal EPSITRON®

Noua serie EPSITRON® de întrerupătoare electronice cu un singur canal de la WAGO protejează sigur sistemele dvs. contra supraintensităţii şi a scurtcircuitelor. Protecţia pe partea secundară se va declanşa chiar în cazul unei supraintensităţi reduse care se încadrează în condiţiile prevăzute de EN 60204, făcând astfel posibilă utilizarea unui dispozitiv de reţea elementar cu cost redus. Declanşare se produce la doar 4 ms în cazul unui scurtcircuit puternic.

În plus, aceste noi module au lăţimea de doar 6 mm (0,236 ţoli), ceea ce le face cele mai subţiri ECB-uri disponibile în prezent. Acestea sunt cu aproximativ 66 % mai mici decât întrerupătoarele miniaturale pentru o economie şi mai mare de spaţiu, mai ales când sunt utilizate în dulapuri de comandă.

Performanţa asigură pornirea uniformă a sistemului, chiar şi sub sarcini ridicate. Aceste ECB-uri de la WAGO permit cuplarea de sarcini de peste 50.000 de microfarazi fără a necesita alte acţiuni sau modificarea intensităţii nominale, ajutând la reducerea declanşărilor eronate din cauza şocurilor de curent la anclanşare.

Prezentarea produsului

Gamă largă şi flexibilă de aplicaţii

Aceste ECB-uri pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicaţii şi sunt ideale pentru protecţia pe partea secundară în cazul liniilor lungi sau al secţiunilor transversale mici ale cablurilor în care nu se pot declanşa disjunctoare miniaturale şi siguranţe fuzibile. Datorită intrării digitale, ECB-urile de la WAGO pot fi utilizate şi ca relee electronice pentru cuplarea şi decuplarea de la distanţă a sarcinilor. Producătorii de utilaje şi echipamente utilizează frecvent ECB-uri pentru a neutraliza sigur o defecţiune de împământare în circuitul de control într-o perioadă de timp definită conform EN 60204. Întrerupătoarele electronice sunt preferate siguranţelor pentru protejarea echipamentelor, datorită gradului ridicat de precizie.

În plus, ECB-urile de la WAGO pot fi utilizate cu încredere şi flexibilitate la temperaturi ambiante de la −25 °C la +70 °C, chiar şi în condiţii extreme.

Noile ECB-uri de la WAGO sunt modulare şi permit conectarea comună directă a tensiunii de intrare cu cablaj minim, simplificând în acelaşi timp conectarea tensiunii de intrare la dispozitivele JUMPFLEX® din seriile 857 şi 2857. De asemenea, se pot combina intrări şi ieşiri de semnal în semnale sumă prin utilizarea de conductoare de şuntare.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Surse de alimentare cu randament ridicat

Tensiune de alimentare constantă în orice moment − la nivel mondial, în cea mai largă gamă de aplicaţii. Acestea sunt cele cărora li se datorează marele succes al surselor de alimentare WAGO!

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: