Inclusă într-un pachet cu lăţimea de 6 mm, seria JUMPFLEX® 857 stabileşte noi standarde pentru traductoarele de semnal: Modulele oferă numeroase trăsături tehnice esenţiale şi prezintă un profil comun, permiţând utilizarea aceloraşi conductori de şuntare flexibili cu anclaşare automată pentru întreaga linie JUMPFLEX®. Cu noile sale traductoare de semnal JUMPFLEX®, WAGO îşi extinde în continuare portofoliul JUMPFLEX® existent, oferindu-le clienţilor săi soluţii optime dintr-o singură sursă.

Nr. articol 2857-401
Amplificator izolaţie; Semnal intrare curent bipolar şi tensiune; Semnal ieşire curent bipolar şi tensiune; Ieşire digitală; Tensiune de alimentare: 24 V c.c.; lăţime modul 12,5 mm