Garanție de tensiune absolută

Patru produse noi pentru alimentarea neîntreruptibilă

  • 5/9/2020
  • Oprirea tensiunii de control poate cauza defecțiuni și pierderi de date. Acest lucru a determinat WAGO să-și dezvolte încărcătorul / controlerul UPS, modulul tampon capacitiv și modulul bateriei cu plumb pur ca patru produse puternice care stabilizează în mod fiabil tensiunile de control până la maximum 40 A.

    Încărcătorul și controlerul UPS de la WAGO utilizează o soluție tampon bazată pe baterie, necesitând un singur încărcător / controler pentru curenți mari de încărcare de până la 40 A. Această soluție permite încărcarea mai rapidă a bateriei prin curenți de încărcare mari, care pot fi setați în pași de 1 până la 4 A pentru a se potrivi în mod corespunzător capacității bateriei.

    Noile module de baterii cu plumb pur pentru UPS sunt caracterizate de o gamă largă de temperaturi de funcționare de -40 până la 60 C (-40 ... 140 F), precum și de o rezistență ridicată a curentului: curenți mari de încărcare de până la 4 A accelerează încărcarea. Aceasta înseamnă că modulele bateriei oferă o fiabilitate maximă - și vor face acest lucru timp de până la zece ani.

    Modulele tampon capacitive ale WAGO previn scurgerile scurte de curent. De asemenea, tamponează curenți de încărcare de 40 A peste 300 ms și curenți de 5 A până la 6,6 s. În plus, modulele previn stări nedefinite pentru PLC, HMI și IPC prin oprire dură atunci când tensiunea tampon scade sub 20 VDC.

    Produse Asemănătoare

    Modul separator capacitiv; 24 V c.c. tensiune de intrare; 24 V c.c. tensiune de ieşire; 40 A intensitate de ieşire; Timp tampon: 0,3 … 6,6 s
    Nr. articol 787-916

    Modul separator capacitiv; 24 V c.c. tensiune de intrare; 24 V c.c. tensiune de ieşire; 40 A intensitate de ieşire; Timp tampon: 0,3 … 6,6 s

    Încărcător şi controler UPS; 24 V c.c. tensiune de intrare; 24 V c.c. tensiune de ieşire; 40 A intensitate de ieşire
    Nr. articol 787-915

    Încărcător şi controler UPS; 24 V c.c. tensiune de intrare; 24 V c.c. tensiune de ieşire; 40 A intensitate de ieşire

    Modul baterie plumb pur; 24 V c.c. tensiune de intrare; 40 A intensitate de ieşire; Capacitate: 13 Ah; cu control baterie
    Nr. articol 787-878/001-3000

    Modul baterie plumb pur; 24 V c.c. tensiune de intrare; 40 A intensitate de ieşire; Capacitate: 13 Ah; cu control baterie

    Modul baterie plumb pur; 24 V c.c. tensiune de intrare; 20 A intensitate de ieşire; Capacitate: 2,5 Ah; cu control baterie
    Nr. articol 787-878/000-2500

    Modul baterie plumb pur; 24 V c.c. tensiune de intrare; 20 A intensitate de ieşire; Capacitate: 2,5 Ah; cu control baterie

    Persoana dvs. de contact la WAGO

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    WAGO Kontakttechnik Romania SRL

    Additional service offerings: