Noutăţi

Fiabilitate de ultimă generaţie cu economii de spaţiu de 66 %: întreruptoarele electronice EPSITRON®

Noul întreruptor electronic reglabil EPSITRON® (787-2861/0108-0020) este adecvat optim pentru siguranţă secundară datorită gamei sale largi de funcţii. Se declanşează şi la curenţi de şoc cu intensitate redusă, ceea ce face posibilă utilizarea unui dispozitiv de reţea de bază eficient din punct de vedere al costurilor - declanşarea se produce la doar 4 ms în cazul unui scurtcircuit intens. Capacitatea de cuplare mare a modulului permite şi creşterea uniformă a sarcinilor capacitive mari.

Prezentarea produsului

Datorită unei intrări digitale, noul întreruptor electronic de la WAGO este adecvat şi ca releu electronic, permiţând resetarea şi pornirea/oprirea direct pe modul sau de la distanţă, prin semnal de intrare digital. Pe de altă parte, ieşirea de semnal reglabilă poate fi configurată pentru monitorizarea unui circuit, eliminând necesitatea unui modul suplimentar de monitorizare a circuitului. Se poate dezactiva şi prin intermediul unui releu extern pentru a asigura izolare electrică, aceasta fiind activată prin ieşirea de semnal. Datorită acestor opţiuni de configurare pentru ieşirea de semnal şi posibilităţii de reglare a intensităţii nominale pentru dispozitive de la 1 la 8 A în trepte de 1 A, noul întreruptor electronic se bucură de o gamă de aplicaţii extrem de variată. Aplicaţiile includ producătorii de utilaje şi echipamente care utilizează frecvent întreruptoare electronice în sistemele lor pentru a neutraliza sigur o defecţiune de împământare în circuitul de control într-o perioadă de timp definită conform EN 60204. întreruptoarele electronice sunt preferate siguranţelor pentru protejarea echipamentelor, datorită gradului ridicat de precizie. În plus, întreruptoarele electronice de la WAGO pot fi utilizate cu încredere la temperaturi ambiante de la −25 °C la +70 °C, chiar şi în condiţii extreme.

Maximizaţi spaţiul din dulapul de comandă

Cu lăţimea de doar 6 mm, noul întreruptor electronic cu un singur canal de la WAGO este cu cca 66 % mai mic decât întreruptoarele standard, economisind spaţiu considerabil în dulapul de comandă. Noile întreruptoare electronice sunt modulare şi permit conectarea comună directă a tensiunii de intrare cu cablaj minim, simplificând în acelaşi timp conectarea tensiunii de intrare la dispozitivele JUMPFLEX® din seriile 857 şi 2857. De asemenea, se pot combina intrări şi ieşiri de semnal în semnale sumă prin utilizarea de conductori de şuntare.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Surse de alimentare cu randament ridicat

Tensiune de alimentare constantă în orice moment − la nivel mondial, în cea mai largă gamă de aplicaţii. Acestea sunt cele cărora li se datorează marele succes al surselor de alimentare WAGO!

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: