Noua familie de controlere cu Linux®
Controlerele de la WAGO sunt maşini Linux® echipate complet. WAGO oferă un Kit de dezvoltare software (SDK) cuprinzător, cu multe instrumente şi biblioteci IEC multiple pentru integrarea a peste 500 module de intrare/ieşire diferite. În plus, raportul calitate/preţ al controlerelor Linux® face ca aceste achiziţii să fie foarte dezirabile. Sistemul Linux Embedded este bazat pe un kernel în timp real RT-Preempt, care are un patch in timp real.
Imaginea de bază a tuturor controlerelor cu sistem de operare Linux® poate fi extinsă individual cu pachete open-source. Astfel, se pot utiliza mai multe medii de rulare, cum ar fi PHP şi Python. Un alt avantaj al controlerelor bazate pe Linux® este integrarea bibliotecilor CODESYS externe, care sunt scrise în cod C, pentru extinderea rapidă a funcţiilor PLC. Ca alternativă, mediul de runtime poate fi creat complet de programele proprii, scrise în “C/C++”, permiţând accesul atât la magistrala internă, cât şi la magistrale MODBUS, CAN şi PROFIBUS.